Plaque de court-circuit série ZQV 4

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Plaque de court-circuit série ZQV 4

Prix unitaire standard:
0.34
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

[Features]
· A shorting plate for 6 mm2 terminal blocks. For use with Z, P, and I series products.

Spécifications Basiques

  • Type
    Barre de court-circuit
  • Remarque
    Pour bornier de 4mm2, série Z/P/I
  • Courant traversant admissible(A)
    32
Référence pièce
Modèle

Affiner par

  • ZQV 4/2 GE
  • ZQV 4/10 GE
  • Réinitialiser
Nombre de pôles(Pôle)

Affiner par

  • 2
  • 10
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
ZQV 4/2 GE
2
9 jours
0.34

1608950000
Référence pièce : 1608950000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.34

Designationrealisation

  • Modèle
    ZQV 4/2 GE
  • Type
    Barre de court-circuit
  • Remarque
    Pour bornier de 4mm2, série Z/P/I
  • Nombre de pôles(Pôle)
    2
  • Courant traversant admissible(A)
    32
-
-
9 jours
0.69

1608960000
Référence pièce : 1608960000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.69

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Remarque
    -
  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Courant traversant admissible(A)
    -
-
-
9 jours
1.03

1608970000
Référence pièce : 1608970000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.03

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Remarque
    -
  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Courant traversant admissible(A)
    -
-
-
9 jours
1.37

1608980000
Référence pièce : 1608980000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.37

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Remarque
    -
  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Courant traversant admissible(A)
    -
-
-
16 jours
1.71

1608990000
Référence pièce : 1608990000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 1.71

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Remarque
    -
  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Courant traversant admissible(A)
    -
-
-
16 jours
2.05

1609000000
Référence pièce : 1609000000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.05

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Remarque
    -
  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Courant traversant admissible(A)
    -
-
-
16 jours
2.38

1609010000
Référence pièce : 1609010000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.38

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Remarque
    -
  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Courant traversant admissible(A)
    -
-
-
16 jours
2.72

1609020000
Référence pièce : 1609020000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.72

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Remarque
    -
  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Courant traversant admissible(A)
    -
ZQV 4/10 GE
10
9 jours
2.98

1609030000
Référence pièce : 1609030000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.98

Designationrealisation

  • Modèle
    ZQV 4/10 GE
  • Type
    Barre de court-circuit
  • Remarque
    Pour bornier de 4mm2, série Z/P/I
  • Nombre de pôles(Pôle)
    10
  • Courant traversant admissible(A)
    32
-
-
9 jours
5.89

1909010000
Référence pièce : 1909010000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.89

Designationrealisation

  • Modèle
    -
  • Type
    -
  • Remarque
    -
  • Nombre de pôles(Pôle)
    -
  • Courant traversant admissible(A)
    -

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique