Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Jeux de bagues

Jeux de bagues
  • Remise sur volume

A set of various kinds of Ferrule (H sleeve) in a convenient, handheld box.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9025410000
9025900000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille AWG
(AWG)
Modèle Taille de fil conforme
(mm2)
Température maximale de fonctionnement
(°C)

23.80 €

Disponible 4 jours 1026 à 18H-BOX 0,14-0,75QMM0.14 à 0.75105

25.90 €

Disponible 4 jours 1020 à 14H-BOX 0,5-2,5QMM0.5 à 2.5105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec couvercle Shape Manchon Series H-BOX
Couleur (couleur) Couleur standard Representative Standard UL / CSA Nombre de fils insérés Pour insertion unique
Matériau Cuivre (étamage) / polypropylène

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique