Connecteur M12 IE-Line (adaptateur)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Connecteur M12 IE-Line (adaptateur)

Prix unitaire standard:
40.25
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

[Features]
M12 D cord (female) - RJ45 (jack) conversion connector

Spécifications Basiques

Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
40.25

8901630000
Référence pièce : 8901630000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 40.25

Designationrealisation

  • Category
    CAT5
  • Shield
    [Présent (STP)] Disponible
  • Color
    Noir
  • Function
    Étanche à l'eau / résistant aux projections d'eau
  • Representative Standard
    CE
  • Dimension length(mm)
    20
  • Dimension width(mm)
    20
  • Dimension thickness(mm)
    60
  • Modèle
    IE-M12-ADAPA
  • Caractéristiques
    Adaptateur d'angle

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique