Plaque d'extrémité / plaque de séparation séries WAP/WTW

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Plaque d'extrémité / plaque de séparation séries WAP/WTW

Prix unitaire standard:
0.22
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

An end plate / separation plate for the W series.

[Features]
· Shock/impact protection: Cover the terminal block at the end point of the terminal block assembly with a WAP/AP end plate. The end plate also can be used with terminal block assemblies configured with terminal blocks of various sizes. Doing so provides guaranteed protection from contact with live parts, and also provides guaranteed protection for fingers.
· Discern visually: Colored end plates are often used for visually differentiating power supply circuits.
· Guaranteed correct operational voltage: The end plate is also used in order to provide the rated voltage of the corresponding application by ensuring that there is the necessary creepage and spatial distance. Shorting connections can be directly connected to each other.
The outer dimensions of the end plate correspond to the dimensions of the terminal block.
· Mounting: The end plate can be easily fitted on to the corresponding terminal block. The outer dimensions match the corresponding positions of the indentations on the terminal block. Achieves a flame retardancy class of UL94V0 for all colors.

Spécifications Basiques

  • Remarque
    NA
  • Couleur
    Beige foncé
Référence pièce
Modèle

Affiner par

  • WAP WDU1.5/R3.5
  • WAP 2.5-10
  • WAP WDU2.5N/4N
  • WAP 16+35 WTW 2.5-10
  • Réinitialiser
Type

Affiner par

  • Plaque d'extrémité
  • Plaque d'extrémité/plaque de séparation
  • Réinitialiser
Caractéristiques

Affiner par

  • Pour WDU
  • pour WDK
  • pour WDUL
  • pour WPE
  • pour WSI
  • pour WTR
  • Réinitialiser
Modèle compatible

Affiner par

  • WDU/WPE 1.5/R3.5
  • WDU/WTR/WPE 1.5 à 10
  • WDU/WPE 2.5N
  • WNT2.5 à 10
  • WDUL4
  • WDU/WPE 4N
  • WSI6
  • WDU16
  • WDU35
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
WAP 2.5-10
Plaque d'extrémité
Pour WDU / pour WDUL / pour WPE / pour WSI / pour WTR
WDU/WTR/WPE 1.5 à 10 / WNT2.5 à 10 / WDUL4 / WSI6
9 jours
0.43

1050000000
Référence pièce : 1050000000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.43

Designationrealisation

  • Modèle
    WAP 2.5-10
  • Type
    Plaque d'extrémité
  • Caractéristiques
    Pour WDU / pour WDUL / pour WPE / pour WSI / pour WTR
  • Remarque
    NA
  • Couleur
    Beige foncé
  • Modèle compatible
    WDU/WTR/WPE 1.5 à 10 / WNT2.5 à 10 / WDUL4 / WSI6
WAP 16+35 WTW 2.5-10
Plaque d'extrémité/plaque de séparation
Pour WDU / pour WDK / pour WDUL / pour WPE / pour WSI / pour WTR
WDU/WTR/WPE 1.5 à 10 / WDUL4 / WSI6 / WDU16 / WDU35
9 jours
0.58

1050100000
Référence pièce : 1050100000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.58

Designationrealisation

  • Modèle
    WAP 16+35 WTW 2.5-10
  • Type
    Plaque d'extrémité/plaque de séparation
  • Caractéristiques
    Pour WDU / pour WDK / pour WDUL / pour WPE / pour WSI / pour WTR
  • Remarque
    NA
  • Couleur
    Beige foncé
  • Modèle compatible
    WDU/WTR/WPE 1.5 à 10 / WDUL4 / WSI6 / WDU16 / WDU35
WAP WDU2.5N/4N
Plaque d'extrémité/plaque de séparation
Pour WDU / pour WPE
WDU/WPE 2.5N / WDU/WPE 4N
9 jours
0.38

1060000000
Référence pièce : 1060000000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.38

Designationrealisation

  • Modèle
    WAP WDU2.5N/4N
  • Type
    Plaque d'extrémité/plaque de séparation
  • Caractéristiques
    Pour WDU / pour WPE
  • Remarque
    NA
  • Couleur
    Beige foncé
  • Modèle compatible
    WDU/WPE 2.5N / WDU/WPE 4N
WAP WDU1.5/R3.5
Plaque d'extrémité/plaque de séparation
Pour WDU / pour WPE
WDU/WPE 1.5/R3.5
9 jours
0.22

1754190000
Référence pièce : 1754190000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.22

Designationrealisation

  • Modèle
    WAP WDU1.5/R3.5
  • Type
    Plaque d'extrémité/plaque de séparation
  • Caractéristiques
    Pour WDU / pour WPE
  • Remarque
    NA
  • Couleur
    Beige foncé
  • Modèle compatible
    WDU/WPE 1.5/R3.5

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique