Bague avec couvercle isolé (Numéros de référence)

Bague avec couvercle isolé
  • Remise sur volume
Ferrule with cover (H series) (wire: 0.25-185 mm2 (AWG 24-350 MCM), compliant with DIN 46228)

[Features]
· Wire range: 0.14 - 150 mm2 (AWG26-AWG6)
· Material properties: Copper (tin-plated).
· Collar: polypropylene.
· Heat resistance temperature: 105°C.
· Conformance standard: based on DIN 46228 sect. 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9019130000

Référence pièce
9019130000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Taille AWG
(AWG)
Couleur (couleur) Modèle Taille de fil conforme
(mm2)
Type de garniture Nombre par emballage
(Pièce)
Longueur du manchon L2
(mm)
Épaisseur du manchon S1
(mm)
Épaisseur d'isolation S2
(mm)
Longueur de décollement du revêtement
(mm)

0.08 €

500 4 jours 101.741616[Autre] NoirH1,5/16D SW1.5Emballage en vrac50010.0--15.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec couvercle Shape Manchon Series Manchon H
Representative Standard CSA Nombre de fils insérés Pour insertion unique Matériau Cuivre (étamage) / polypropylène
Température maximale de fonctionnement(°C) 105

Assistance technique