Plaque de court-circuit série ZQV 4N

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Plaque de court-circuit série ZQV 4N

Prix unitaire standard:
0.38
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

A shorting plate for 4 mm2 terminal blocks – for W series.

[Features]
· The continuous shorting connection ZQV2.5N/20 (20 poles) and ZQV4N/20 (20 poles) are ideal for reducing how much effort is required to create a customized construction consisting of only the required number of poles (using the KTZQV–9002170000 tool, etc.).
· Due to the terminal block tolerances, using in excess of 20 poles on a single row is not recommended.

Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
0.38

1527930000
Référence pièce : 1527930000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.38

Designationrealisation

9 jours
0.71

1527940000
Référence pièce : 1527940000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.71

Designationrealisation

9 jours
1.05

1527970000
Référence pièce : 1527970000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.05

Designationrealisation

9 jours
1.37

1527980000
Référence pièce : 1527980000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.37

Designationrealisation

9 jours
1.71

1527990000
Référence pièce : 1527990000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.71

Designationrealisation

16 jours
2.03

1528020000
Référence pièce : 1528020000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.03

Designationrealisation

16 jours
2.35

1528030000
Référence pièce : 1528030000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.35

Designationrealisation

9 jours
0.42

1528040000
Référence pièce : 1528040000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.42

Designationrealisation

16 jours
2.69

1528070000
Référence pièce : 1528070000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.69

Designationrealisation

9 jours
0.72

1528080000
Référence pièce : 1528080000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.72

Designationrealisation

9 jours
3.08

1528090000
Référence pièce : 1528090000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.08

Designationrealisation

9 jours
1.08

1528120000
Référence pièce : 1528120000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.08

Designationrealisation

9 jours
17.54

1528130000
Référence pièce : 1528130000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 17.54

Designationrealisation

16 jours
1.40

1528140000
Référence pièce : 1528140000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 1.40

Designationrealisation

16 jours
1.75

1528170000
Référence pièce : 1528170000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 1.75

Designationrealisation

16 jours
2.09

1528180000
Référence pièce : 1528180000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.09

Designationrealisation

16 jours
2.42

1528190000
Référence pièce : 1528190000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.42

Designationrealisation

16 jours
2.74

1528220000
Référence pièce : 1528220000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.74

Designationrealisation

9 jours
3.14

1528230000
Référence pièce : 1528230000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.14

Designationrealisation

9 jours
17.88

1528240000
Référence pièce : 1528240000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 17.88

Designationrealisation

9 jours
0.42

2460450000
Référence pièce : 2460450000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.42

Designationrealisation

9 jours
17.88

2460730000
Référence pièce : 2460730000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 17.88

Designationrealisation

9 jours
3.14

2460740000
Référence pièce : 2460740000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.14

Designationrealisation

16 jours
2.74

2460750000
Référence pièce : 2460750000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.74

Designationrealisation

16 jours
2.42

2460760000
Référence pièce : 2460760000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.42

Designationrealisation

16 jours
2.09

2460770000
Référence pièce : 2460770000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.09

Designationrealisation

16 jours
1.78

2460780000
Référence pièce : 2460780000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 1.78

Designationrealisation

9 jours
1.40

2460790000
Référence pièce : 2460790000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.40

Designationrealisation

9 jours
1.08

2460800000
Référence pièce : 2460800000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.08

Designationrealisation

9 jours
0.72

2460810000
Référence pièce : 2460810000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.72

Designationrealisation

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique