Poignée en aluminium type OH【2 pièces par conditionnement】

Poignée en aluminium type OH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

OH type aluminum handle

[Features]
・When ordering the OH series, please be sure to affix an S, B, or K color code to the end.
・The stand prices for the S, B, and K types differ.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OH-55B
OH-70B
OH-85B
OH-100B
OH-100K
OH-120B
OH-120K
OH-140B
OH-140K
OH-170B
OH-170K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur / traitement de surface l
(mm)
P
(mm)

12.62 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Traitement chimique noir satiné / alumite61.555

14.55 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -Traitement chimique noir satiné / alumite76.570

14.91 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Traitement chimique noir satiné / alumite91.585

15.25 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Traitement chimique noir satiné / alumite106.5100

13.40 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Traitement chimique argent satiné / aluminium anodisé106.5100

16.14 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Traitement chimique noir satiné / alumite126.5120

14.19 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Traitement chimique argent satiné / aluminium anodisé126.5120

17.18 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Traitement chimique noir satiné / alumite146.5140

17.01 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Traitement chimique argent satiné / aluminium anodisé146.5140

18.94 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Traitement chimique noir satiné / alumite176.5170

15.87 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Traitement chimique argent satiné / aluminium anodisé176.5170

Loading...

  1. 1

Informations de base

H(mm) 30 Taille de vis(mm) M4 Matériau Aluminium
Nombre par emballage(Pièce) 2

Assistance technique