Étagère de rangement pour rack EIA, grand format, série SRE

Étagère de rangement pour rack EIA, grand format, série SRE
Extensive EIA rack storage shelf (SRE)

[Features]
· Storage shelf for a 19” EIA standard rack.
· Can also be installed in a 19” cabinet rack.
· Wide, for effective use of storage surface.
· Beige and black are available and can be selected in accordance with devices.
· For SRE44-315/420, the shelf board and side boards are integrated.
· On rare occasions, rack opening dimensions will differ by manufacturer, so confirm the dimensions before use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRE44-315A
SRE44-315B
SRE44-420A
SRE44-420B
SRE88-315A
SRE88-315B
SRE88-420A
SRE88-420B
SRE88-525A
SRE88-525B
SRE133-315B
SRE133-420A
SRE133-420B
SRE133-525A
SRE133-525B
SRE177-315A
SRE177-315B
SRE177-420A
SRE177-420B
SRE177-525A
SRE177-525B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur / traitement de surface H
(mm)
P
(mm)
Résistance à la charge
(kg)
Norme NBR
(U)

79.47 €

1 5 jours -Revêtement beige (5Y7/1)44315151

79.47 €

1 5 jours 10Peinture semi-brillante noire44315151

91.02 €

1 6 jours 10Revêtement beige (5Y7/1)44420151

91.02 €

1 5 jours -Peinture semi-brillante noire44420151

99.91 €

1 5 jours 10Revêtement beige (5Y7/1)88315302

99.91 €

1 5 jours 10Peinture semi-brillante noire88315302

114.36 €

1 5 jours 10Revêtement beige (5Y7/1)88420252

114.36 €

1 5 jours 10Peinture semi-brillante noire88420252

133.05 €

1 6 jours 10Revêtement beige (5Y7/1)88525202

133.05 €

1 6 jours 10Peinture semi-brillante noire88525202

110.57 €

1 5 jours 10Peinture semi-brillante noire132.5315353

124.87 €

1 6 jours 10Revêtement beige (5Y7/1)132.5420353

124.87 €

1 5 jours 10Peinture semi-brillante noire132.5420353

143.70 €

1 6 jours 10Revêtement beige (5Y7/1)132.5525303

143.70 €

1 5 jours -Peinture semi-brillante noire132.5525303

120.17 €

1 6 jours 10Revêtement beige (5Y7/1)177315354

120.17 €

1 6 jours 10Peinture semi-brillante noire177315354

134.47 €

1 6 jours 10Revêtement beige (5Y7/1)177420354

134.47 €

1 6 jours -Peinture semi-brillante noire177420354

153.30 €

1 6 jours 10Revêtement beige (5Y7/1)177525304

153.30 €

1 5 jours 10Peinture semi-brillante noire177525304

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.0330 équiv.

Assistance technique