Série VMA, vitre de type à ouverture et fermeture

Série VMA, vitre de type à ouverture et fermeture
Polycarbonate openable/closeable window (VMA)

[Features]
· Easy to install, with a good-looking finish for when an interior observation window is needed.
· Structure with screws attached from the inside, so screws do not appear on the outside.
· A template for forming holes is included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VMA-8

Référence pièce
VMA-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

47.99 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur / traitement de surface Transparence l(mm) 163 H(mm) 25
P(mm) 76 Matériau Polycarbonate

Vous vous trouvez sur la page de Série VMA, vitre de type à ouverture et fermeture, le numéro d'article est le suivant: VMA-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VMA-8.

Assistance technique