Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-P13
Référence pièce
|
---|
B-P13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | H (mm) | P (mm) | M (mm) | L (mm) | Matériau | a (mm) | b (mm) | Type à pied en caoutchouc | B (mm) | C (mm) | h (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 3 | 7 | 4 | 1.6 | Élastomère | - | - | Pied en caoutchouc à insérer de type BP | 12 | 5 | - | R3 |
Loading...
Couleur / traitement de surface | Noir | Nombre par emballage(Pièce) | 10 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Caoutchouc / Caoutchouc d'insertion / Caoutchouc de montage d'aiguille / Pied en caoutchouc de montage d'aiguille, série B-P, le numéro d'article est le suivant: B-P13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-P13.
Configurer
Propriétés de base
a(mm)
b(mm)
h(mm)
H(mm)
P(mm)
M(mm)
L(mm)
Matériau
Type à pied en caoutchouc
B(mm)
C(mm)
A(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-P1 |
B-P11 |
B-P12 |
B-P14 |
B-P15 |
B-P2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | H (mm) | P (mm) | M (mm) | L (mm) | Matériau | a (mm) | b (mm) | Type à pied en caoutchouc | B (mm) | C (mm) | h (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7.7 | - | - | - | Caoutchouc naturel | 2.5 | 6 | Pied pied en caoutchouc de type B-P | 13 | - | 4.5 | 15 | |
1.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.5 | 7 | - | 1 | Caoutchouc naturel | - | - | Pied en caoutchouc à insérer de type BP | 13 | 5.5 | - | 11 | ||
3.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.5 | 7 | - | 1 | Caoutchouc naturel | - | - | Pied en caoutchouc à insérer de type BP | 17 | 5.5 | - | 15 | |
4.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | - | 4 | 9 | 5 | 1.6 | Élastomère | - | - | Pied en caoutchouc à insérer de type BP | 14 | 6 | - | R4 | |
4.68 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | - | 4 | 11 | 5 | 1.6 | Élastomère | - | - | Pied en caoutchouc à insérer de type BP | 16 | 8 | - | R4 | |
3.54 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | - | - | - | Caoutchouc naturel | 3 | 6 | Pied pied en caoutchouc de type B-P | 15 | - | 5.5 | 19 |