Support de montage type L, série HYCL【2 pièces par conditionnement】

Support de montage type L, série HYCL
L-type Mounting Bracket (HYCL Series)

[Features]
· To be used for mounting circuit boards or chassis other than HYC type HY dedicated chassis.
· L-bracket and screw set-only product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HYCL-23
HYCL-33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSL
(mm)

17.74 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10217

24.84 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10316

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications de couleur / traitement de surface Chrome trivalent H(mm) 14.1 P(mm) 13.6
t(mm) 1.6 Matériau Fer

Assistance technique