Table coulissante pour rack EIA, série NST

Table coulissante pour rack EIA, série NST
EIA Rack Sliding Table (NST Series)

[Features]
- Reinforcing fixture for secure fixing.
- Lock fixture to prevent falls when pulling out the table and to prevent table overhang.
- If the table is turned upside down, it can be used as a drawer.
- Attach the included protective sponge to the right and left side interiors before use.
· Rack opening dimensions may differ by manufacturer, so confirm the dimensions before use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NST-44A
NST-44B
NST-88A
NST-88B
NST-133A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur / traitement de surface H
(mm)
P
(mm)
Résistance à la charge
(kg)

149.64 €

1 5 jours 10Peinture beige4437715

149.64 €

1 5 jours 10Peinture semi-brillante noire4437715

161.51 €

1 5 jours 10Peinture beige8837725

161.51 €

1 5 jours 10Peinture semi-brillante noire8837725

189.45 €

1 6 jours 10Peinture beige132.547735

Loading...

  1. 1

Informations de base

l(mm) 482.6 t(mm) Table 1.0, plaque latérale 2.3, glissière à billes 1.6, raccords en métal de renfort 1.6 Matériau Fer

Assistance technique