Raccord à visser - série T-700【10 pièces par conditionnement】

Raccord à visser - série T-700
  • Remise sur volume
Mounting Boss (T-700)

[Features]
- Because it is affixed by double-sided tape, it can be easily mounted to cases and boxes, allowing circuit boards and chassis to be mounted to cases and boxes with no boss.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T-700

Référence pièce
T-700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.00 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications de couleur / traitement de surface Naturel l(mm) 25 H(mm) 10.5
P(mm) 25 M(mm) 4 Matériau ABS

Vous vous trouvez sur la page de Raccord à visser - série T-700, le numéro d'article est le suivant: T-700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-700.

Assistance technique