Boîte plastique avec capot étanche à l'eau / aux poussières série BCAR

Boîte plastique avec capot étanche à l'eau / aux poussières série BCAR
Plastic Box with Waterproof/Dustproof roof (BCAR)

[Features]
· A plastic box with a roof for outdoor use.
· Plastic box that is optimal for devices used outdoors such as outdoor communications equipment, radio equipment, and control devices.
- All products in the BCAR series are of size 45, and the top cover is available in white-gray (ABS) as well as transparent (polycarbonate).
- All products in the BCPR series are of size 41 in light gray, and are made of polycarbonate which has excellent heat resistance is flame retardant.
· Suitable for communications equipment and solar power connection boxes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCAR091207G
BCAR091207T
BCAR091208G
BCAR091208T
BCAR101507G
BCAR101507T
BCAR101508G
BCAR101508T
BCAR112107G
BCAR112107T
BCAR112110G
BCAR112110T
BCAR112607G
BCAR112607T
BCAR112610G
BCAR112610T
BCAR131508G
BCAR131508T
BCAR131808G
BCAR131808T
BCAR131810G
BCAR131810T
BCAR162110G
BCAR162110T
BCAR162113G
BCAR162113T
BCAR162610G
BCAR162610T
BCAR162613G
BCAR162613T
BCAR172711G
BCAR172711T
BCAR192810G
BCAR192810T
BCAR192814G
BCAR192814T
BCAR203018T
BCAR212110G
BCAR212110T
BCAR212113G
BCAR212113T
BCAR282813G
BCAR282813T
BCAR283813G
BCAR283813T
BCAR303015G
BCAR303015T
BCAR303018G
BCAR303018T
BCAR304012G
BCAR304012T
BCAR304015G
BCAR304015T
BCAR304018T
BCAR353515G
BCAR353515T
BCAR353518G
BCAR353518T
BCAR354512G
BCAR354512T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)

19.95 €

1 5 jours 9070120Gris blanc

20.87 €

1 6 jours 9070120Transparence

20.43 €

1 6 jours 9085120Gris blanc

21.74 €

1 6 jours 9085120Transparence

24.14 €

1 6 jours 10070150Gris blanc

25.44 €

1 6 jours 10070150Transparence

25.69 €

1 6 jours 10085150Gris blanc

27.00 €

1 6 jours 10085150Transparence

28.06 €

1 6 jours 11075210Gris blanc

29.97 €

1 6 jours 11075210Transparence

29.46 €

1 6 jours 110100210Gris blanc

31.20 €

1 5 jours 110100210Transparence

30.07 €

1 6 jours 11075260Gris blanc

32.32 €

1 6 jours 11075260Transparence

31.75 €

1 6 jours 110100.5260Gris blanc

34.17 €

1 6 jours 110100.5260Transparence

28.76 €

1 6 jours 13585155Gris blanc

30.19 €

1 6 jours 13585155Transparence

30.21 €

1 6 jours 13585.5185Gris blanc

32.21 €

1 6 jours 13585.5185Transparence

30.69 €

1 6 jours 135100.5185Gris blanc

32.51 €

1 6 jours 135100.5185Transparence

33.10 €

1 6 jours 160100210Gris blanc

35.53 €

1 6 jours 160100210Transparence

34.92 €

1 6 jours 160130210Gris blanc

37.54 €

1 6 jours 160130210Transparence

36.66 €

1 6 jours 160100260Gris blanc

39.70 €

1 6 jours 160100260Transparence

39.96 €

1 6 jours 160130260Gris blanc

43.01 €

1 6 jours 160130260Transparence

40.46 €

1 6 jours 170110.5270Gris blanc

43.56 €

1 6 jours 170110.5270Transparence

45.35 €

1 6 jours 190100.5280Gris blanc

47.48 €

1 6 jours 190100.5280Transparence

51.23 €

1 6 jours 190141280Gris blanc

54.62 €

1 6 jours 190141280Transparence

63.79 €

1 6 jours 200180.5300Transparence

39.48 €

1 5 jours 210100210Gris blanc

43.76 €

1 6 jours 210100210Transparence

44.34 €

1 6 jours 210130210Gris blanc

46.98 €

1 6 jours 210130210Transparence

67.77 €

1 5 jours 280130.5280Gris blanc

76.35 €

1 6 jours 280130.5280Transparence

77.81 €

1 6 jours 280130380Gris blanc

86.74 €

1 6 jours 280130380Transparence

76.16 €

1 6 jours 300151300Gris blanc

82.28 €

1 6 jours 300151300Transparence

80.13 €

1 6 jours 300181300Gris blanc

86.27 €

1 6 jours 300181300Transparence

82.71 €

1 6 jours 300121400Gris blanc

89.08 €

1 6 jours 300121400Transparence

84.94 €

1 6 jours 300150400Gris blanc

90.99 €

1 6 jours 300150400Transparence

97.26 €

1 6 jours 300181400Transparence

89.84 €

1 6 jours 350150350Gris blanc

98.16 €

1 6 jours 350150350Transparence

94.10 €

1 6 jours 350181350Gris blanc

103.97 €

1 6 jours 350181350Transparence

108.95 €

1 6 jours 350120450Gris blanc

124.91 €

1 6 jours 350120450Transparence

Loading...

Informations de base

Matériau Résine ABS Niveau de protection (IP) IP65 Base de montage Il existe des articles en option
Emplacement d'installation Non spécifié Spécifications de couleur(Corps) Gris blanc Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60

Assistance technique