Boîte à crémaillère JIS, série JR (JR49-16S)

Boîte à crémaillère JIS, série JR JR49-16S

Détails du produit:

Référence fabricant: JR49-16S

Marque: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE

Prix: 99.53

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

H: 49 mm

P: 160 mm

Pile applicable: 006Px1


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JR49-16S

Référence pièce
JR49-16S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSH
(mm)
P
(mm)
Pile applicable

99.53 €

1 6 jours 1049160006Px1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande l(mm) 480 Matériau Mélange
Niveau de protection (IP) NA Base de montage Il existe des articles en option Spécifications de couleur(Panneau) Argent
Spécifications de couleur(Haut et bas) Noir Spécifications de couleur(Cadre) Argent

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à crémaillère JIS, série JR, le numéro d'article est le suivant: JR49-16S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JR49-16S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
JR149-32S
JR149-37S
JR149-43S
JR49-20S
JR49-26S
JR49-32S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSH
(mm)
P
(mm)
Pile applicable

166.53 €

1 6 jours 10149320AAA x 3

179.13 €

1 6 jours 10149370AAA x 3

192.55 €

1 6 jours 10149430AAA x 3

105.38 €

1 6 jours 1049200-

117.84 €

1 6 jours 1049260Deux AA

126.51 €

1 6 jours 1049320Trois piles AA

Assistance technique