Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | H (mm) | P (mm) | Spécifications de couleur (Panneau) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 88 | 230 | Noir | ||
110.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 88 | 230 | Argent | ||
115.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 88 | 280 | Noir | ||
119.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 88 | 280 | Argent | ||
121.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 88 | 350 | Noir | ||
127.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 88 | 350 | Argent | ||
134.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 88 | 450 | Noir | ||
142.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 88 | 450 | Argent | ||
115.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 230 | Noir | ||
115.95 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 230 | Argent | ||
125.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 280 | Noir | ||
125.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 280 | Argent | ||
133.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 350 | Noir | ||
133.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 350 | Argent | ||
148.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 450 | Noir | ||
148.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 99 | 450 | Argent | ||
122.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 132.5 | 230 | Noir | ||
127.48 € | 1 | 6 jours | 10 | 132.5 | 230 | Argent | ||
130.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 132.5 | 280 | Noir | ||
137.04 € | 1 | 6 jours | 10 | 132.5 | 280 | Argent | ||
138.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 132.5 | 350 | Noir | ||
146.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 132.5 | 350 | Argent | ||
164.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 132.5 | 450 | Noir | ||
164.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 132.5 | 450 | Argent | ||
134.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 230 | Noir | ||
134.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 230 | Argent | ||
145.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 280 | Noir | ||
145.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 280 | Argent | ||
154.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 350 | Noir | ||
154.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 350 | Argent | ||
173.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 450 | Noir | ||
173.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 149 | 450 | Argent | ||
147.94 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | 230 | Noir | ||
155.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | 230 | Argent | ||
159.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | 280 | Noir | ||
167.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | 280 | Argent | ||
168.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | 350 | Noir | ||
179.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | 350 | Argent | ||
188.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | 450 | Noir | ||
201.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | 450 | Argent | ||
167.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 230 | Noir | ||
167.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 230 | Argent | ||
181.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 280 | Noir | ||
181.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 280 | Argent | ||
194.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 350 | Noir | ||
194.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 350 | Argent | ||
219.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 450 | Noir | ||
219.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 199 | 450 | Argent | ||
174.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 221.5 | 230 | Noir | ||
181.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 221.5 | 230 | Argent | ||
188.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 221.5 | 280 | Noir | ||
196.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 221.5 | 280 | Argent | ||
199.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 221.5 | 350 | Noir | ||
209.48 € | 1 | 6 jours | 10 | 221.5 | 350 | Argent | ||
224.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 221.5 | 450 | Noir | ||
237.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 221.5 | 450 | Argent |
Loading...
Application | Boîte de commande | l(mm) | 430 | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection (IP) | NA | Base de montage | Il existe des articles en option | Emplacement d'installation | Non spécifié |
Spécifications de couleur(Haut et bas) | Noir | Spécifications de couleur(Cadre) | Noir | Pieds en caoutchouc | Polyuréthane (noir) |
Auto-extinguible(UL94) | V-0 |
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
P(mm)
Spécifications de couleur(Panneau)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles