Boîte système métallique, série MS

Boîte système métallique, série MS
Metal System Case (MS)

[Features]
- The MS Series is a series of assembled system cases. There are 528 models available, with 8 heights, 6 widths, 5 depths, and 176 sizes.
· Superior design characteristics include rounded corners providing a soft feel and screws not exposed on the surface.
· Flat structure mated to frame for both front and rear panels so forming can be performed easily.
- Top and bottom covers are shared, so the top cover, which has heat dissipation holes, can also be used as a bottom cover.
- Optional rack mounting bracket attached, and can be used as a rack-mounted case.
- Three color specifications: two-tone coloring with midtone gray and light gray (G Type), all black (B Type), and silver panel services (BS Type).
- Use to fit your application.
- For cases with width and depth dimensions of 160×160, 160×230, 160×280, or 210×160 mm, the top and bottom covers lack heat dissipation holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MS66-16-16B
MS66-16-16BS
MS66-16-23B
MS66-16-23BS
MS66-16-28B
MS66-16-28BS
MS66-21-16B
MS66-21-16BS
MS66-21-23B
MS66-21-23BS
MS66-21-28B
MS66-21-28BS
MS66-21-35B
MS66-21-35BS
MS66-26-23B
MS66-26-23BS
MS66-26-28B
MS66-26-28BS
MS66-26-35B
MS66-26-35BS
MS66-32-23B
MS66-32-23BS
MS66-32-28B
MS66-32-28BS
MS66-32-35B
MS66-32-35BS
MS66-32-45B
MS66-32-45BS
MS66-37-23B
MS66-37-23BS
MS66-37-28B
MS66-37-28BS
MS66-37-35B
MS66-37-35BS
MS66-37-45B
MS66-37-45BS
MS66-43-23B
MS66-43-23BS
MS66-43-28B
MS66-43-28BS
MS66-43-35B
MS66-43-35BS
MS66-43-45B
MS66-43-45BS
MS88-16-16B
MS88-16-16BS
MS88-16-23B
MS88-16-23BS
MS88-16-28B
MS88-16-28BS
MS88-21-16B
MS88-21-16BS
MS88-21-23B
MS88-21-23BS
MS88-21-28B
MS88-21-28BS
MS88-21-35B
MS88-21-35BS
MS88-26-23B
MS88-26-23BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Panneau)
Spécifications de couleur
(Haut et bas)
Spécifications de couleur
(Cadre)

104.62 €

1 6 jours 1016066160NoirNoirNoir

104.62 €

1 6 jours 1016066160ArgentNoirNoir

111.06 €

1 6 jours 1016066230NoirNoirNoir

111.06 €

1 6 jours 1016066230ArgentNoirNoir

117.15 €

1 6 jours 1016066280NoirNoirNoir

117.15 €

1 6 jours 1016066280ArgentNoirNoir

109.52 €

1 6 jours 1021066160NoirNoirNoir

109.52 €

1 6 jours 1021066160ArgentNoirNoir

116.28 €

1 6 jours 1021066230NoirNoirNoir

116.28 €

1 6 jours 1021066230ArgentNoirNoir

123.64 €

1 6 jours 1021066280NoirNoirNoir

123.64 €

1 6 jours 1021066280ArgentNoirNoir

134.78 €

1 6 jours 1021066350NoirNoirNoir

134.78 €

1 6 jours 1021066350ArgentNoirNoir

124.15 €

1 6 jours 1026066230NoirNoirNoir

124.15 €

1 6 jours 1026066230ArgentNoirNoir

134.28 €

1 6 jours 1026066280NoirNoirNoir

119.39 €

1 6 jours 1026066280ArgentNoirNoir

101.85 €

1 6 jours 1026066350NoirNoirNoir

90.55 €

1 6 jours 1026066350ArgentNoirNoir

135.15 €

1 6 jours 1032066230NoirNoirNoir

135.15 €

1 6 jours 1032066230ArgentNoirNoir

101.98 €

1 6 jours 1032066280NoirNoirNoir

90.67 €

1 6 jours 1032066280ArgentNoirNoir

115.68 €

1 6 jours 1032066350NoirNoirNoir

115.68 €

1 6 jours 1032066350ArgentNoirNoir

129.81 €

1 6 jours 1032066450NoirNoirNoir

129.81 €

1 6 jours 1032066450ArgentNoirNoir

100.90 €

1 6 jours 1037066230NoirNoirNoir

100.90 €

1 6 jours 1037066230ArgentNoirNoir

110.90 €

1 6 jours 1037066280NoirNoirNoir

110.90 €

1 6 jours 1037066280ArgentNoirNoir

121.90 €

1 6 jours 1037066350NoirNoirNoir

121.90 €

1 6 jours 1037066350ArgentNoirNoir

137.87 €

1 6 jours 1037066450NoirNoirNoir

137.87 €

1 6 jours 1037066450ArgentNoirNoir

110.68 €

1 6 jours 1043066230NoirNoirNoir

110.68 €

1 6 jours 1043066230ArgentNoirNoir

121.56 €

1 6 jours 1043066280NoirNoirNoir

121.56 €

1 6 jours 1043066280ArgentNoirNoir

131.79 €

1 6 jours 1043066350NoirNoirNoir

131.79 €

1 6 jours 1043066350ArgentNoirNoir

149.59 €

1 6 jours 1043066450NoirNoirNoir

149.59 €

1 6 jours 1043066450ArgentNoirNoir

108.99 €

1 6 jours 1016088160NoirNoirNoir

108.99 €

1 6 jours 1016088160ArgentNoirNoir

116.84 €

1 6 jours 1016088230NoirNoirNoir

116.84 €

1 6 jours 1016088230ArgentNoirNoir

122.60 €

1 6 jours 1016088280NoirNoirNoir

122.60 €

1 6 jours 1016088280ArgentNoirNoir

114.58 €

1 6 jours 1021088160NoirNoirNoir

114.58 €

1 6 jours 1021088160ArgentNoirNoir

123.28 €

1 6 jours 1021088230NoirNoirNoir

123.28 €

1 6 jours 1021088230ArgentNoirNoir

131.64 €

1 6 jours 1021088280NoirNoirNoir

131.64 €

1 6 jours 1021088280ArgentNoirNoir

99.90 €

1 6 jours 1021088350NoirNoirNoir

99.90 €

1 6 jours 1021088350ArgentNoirNoir

131.14 €

1 6 jours 1026088230NoirNoirNoir

131.14 €

1 6 jours 1026088230ArgentNoirNoir

Loading...

Informations de base

Matériau Mélange Niveau de protection (IP) NA Base de montage Il existe des articles en option

Assistance technique