Boîte plastique, série KW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KW-48

Référence pièce
KW-48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.98 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

l(mm) 15 H(mm) 15 P(mm) 48
Matériau Résine ABS Niveau de protection (IP) NA Base de montage Aucune base de montage
Spécifications de couleur(Corps) Noir Spécifications de couleur(Capot supérieur) Noir Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60
Auto-extinguible(UL94) HB

Vous vous trouvez sur la page de Boîte plastique, série KW, le numéro d'article est le suivant: KW-48.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KW-48.

Assistance technique