Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | Niveau de protection (IP) | Spécifications de couleur (Capot supérieur) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | 132 | 200 | IP65 | Gris blanc | ||
100.61 € | 1 | 10 jours | - | 200 | 132 | 200 | IP65 | Transparence | ||
122.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | 187 | 200 | IP65 | Gris blanc | ||
142.10 € | 1 | 11 jours | 10 | 200 | 187 | 200 | IP65 | Transparence | ||
122.02 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | 132 | 300 | IP65 | Gris blanc | ||
122.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 132 | 300 | IP65 | Transparence | ||
150.60 € | 1 | 11 jours | 10 | 200 | 187 | 300 | IP65 | Gris blanc | ||
150.60 € | 1 | 11 jours | 10 | 200 | 187 | 300 | IP65 | Transparence | ||
139.66 € | 1 | 11 jours | 10 | 200 | 132 | 400 | IP65 | Gris blanc | ||
124.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | 132 | 400 | IP65 | Transparence | ||
171.79 € | 1 | 11 jours | 10 | 200 | 187 | 400 | IP65 | Gris blanc | ||
171.79 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | 187 | 400 | IP65 | Transparence | ||
144.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 132 | 300 | IP65 | Gris blanc | ||
144.01 € | 1 | 10 jours | 10 | 300 | 132 | 300 | IP65 | Transparence | ||
178.79 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 187 | 300 | IP65 | Gris blanc | ||
178.79 € | 1 | 10 jours | 10 | 300 | 187 | 300 | IP65 | Transparence | ||
165.58 € | 1 | 10 jours | 10 | 300 | 132 | 400 | IP65 | Gris blanc | ||
165.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 132 | 400 | IP65 | Transparence | ||
203.35 € | 1 | 10 jours | 10 | 300 | 187 | 400 | IP65 | Gris blanc | ||
203.35 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 187 | 400 | IP65 | Transparence | ||
269.55 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 132 | 600 | NA | Gris blanc | ||
269.55 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 132 | 600 | NA | Transparence | ||
318.48 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 187 | 600 | NA | Gris blanc | ||
318.48 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | 187 | 600 | NA | Transparence | ||
196.52 € | 1 | 9 jours | 10 | 400 | 132 | 400 | NA | Gris blanc | ||
196.52 € | 1 | 9 jours | 10 | 400 | 132 | 400 | NA | Transparence | ||
240.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 400 | 187 | 400 | NA | Gris blanc | ||
240.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 400 | 187 | 400 | NA | Transparence | ||
337.87 € | 1 | 11 jours | 10 | 400 | 132 | 600 | NA | Gris blanc | ||
337.87 € | 1 | 10 jours | 10 | 400 | 132 | 600 | NA | Transparence | ||
388.94 € | 1 | 11 jours | 10 | 400 | 187 | 600 | NA | Gris blanc | ||
388.94 € | 1 | 9 jours | 10 | 400 | 187 | 600 | NA | Transparence |
Loading...
Application | Boîte de commande | Matériau | Résine | Base de montage | Il existe des articles en option |
---|---|---|---|---|---|
Standard | CE / UL | Spécifications de couleur(Corps) | Gris blanc | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20 à 75 |
Auto-extinguible(UL94) | V-2 |
Configurer
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Niveau de protection (IP)
Spécifications de couleur(Capot supérieur)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles