• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte en aluminium à refroidissement naturel par air, petit format, série HIT

Boîte en aluminium à refroidissement naturel par air, petit format, série HIT

Natural Air Cooled Small Aluminum Case (HIT)

[Features]
· The HIT series includes natural air cooled cases which use heat sink shaped extruded aluminum as a body material.
· The clean design features R on the corners.
· The case is sturdy due to its extruded aluminum structure.
· Also ideal for use as an HDD case / digital audio case.
· Two color specifications are available: silver and black.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIT9-2-13BB
HIT9-2-13SS
HIT9-4-13BB
HIT9-4-13SS
HIT13-3-13BB
HIT13-3-13SS
HIT13-3-18BB
HIT13-3-18SS
HIT13-5-13BB
HIT13-5-13SS
HIT13-5-18BB
HIT13-5-18SS
HIT17-4-18BB
HIT17-4-18SS
HIT17-6-18BB
HIT17-6-18SS
HIT18-4-13BB
HIT18-4-13SS
HIT18-6-13BB
HIT18-6-13SS
HIT23-5-18BB
HIT23-5-18SS
HIT23-7-18BB
HIT23-7-18SS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)

46.90 €

5 jours 108920130Noir

42.07 €

5 jours 108920130Argent

49.94 €

5 jours 108940130Noir

44.13 €

3 jours 108940130Argent

55.80 €

5 jours 1013030130Noir

49.63 €

5 jours 1013030130Argent

63.85 €

5 jours 1012830180Noir

57.69 €

3 jours 1012830180Argent

59.16 €

5 jours 1013050130Noir

52.99 €

3 jours 1013050130Argent

65.64 €

5 jours 1012850180Noir

59.43 €

3 jours 1012850180Argent

74.90 €

5 jours 1017440180Noir

68.20 €

5 jours 1017440180Argent

79.47 €

5 jours 1017460180Noir

65.49 €

3 jours 1017460180Argent

64.82 €

5 jours 1018040130Noir

57.85 €

5 jours 1018040130Argent

67.56 €

5 jours 1018060130Noir

60.45 €

5 jours 1018060130Argent

90.41 €

5 jours 1022850180Noir

82.35 €

3 jours 1022850180Argent

95.22 €

5 jours 1022870180Noir

86.47 €

3 jours 1022870180Argent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande Matériau Aluminium Niveau de protection (IP) NA
Base de montage Aucune base de montage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique