Boîte plastique portative, série LC

Boîte plastique portative, série LC
  • En promotion
  • Remise sur volume
Handheld Plastic Case (LC)

[Features]
- This handheld case features a sharp design, including tapered elements.
· The case material is flame retardant ABS resin (UL94V-0).
· Allows for 8 battery configurations: 2 AA batteries, 3 AA batteries, 4 AA batteries, 2 AAA batteries, 3 AAA batteries, 4 AAA batteries, one 006P (9 V) battery, or no batteries.
▪ Includes battery terminal symbols (⊕ and ⊖).
- Can be used for a variety of hand-held equipment including measuring instruments, detection instruments, communications devices, and medical devices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LC115-F2-D
LC115-F2-W
LC115-F3-D
LC115-F3-W
LC115-N-D
LC115-N-W
LC115H-9V-D
LC115H-9V-W
LC115H-F2-D
LC115H-F2-W
LC115H-F3-D
LC115H-F3-W
LC115H-M2-D
LC115H-M2-W
LC115H-N-D
LC115H-N-W
LC135-9V-D
LC135-9V-W
LC135-F4-D
LC135-F4-W
LC135-M2-D
LC135-M2-W
LC135-M3-D
LC135-M3-W
LC135-N-D
LC135-N-W
LC135H-9V-D
LC135H-9V-W
LC135H-F4-D
LC135H-F4-W
LC135H-M2-D
LC135H-M2-W
LC135H-M3-D
LC135H-M3-W
LC135H-N-D
LC135H-N-W
LC165-M4-D
LC165-M4-W
LC165-N-D
LC165-N-W
LC165H-M4-D
LC165H-M4-W
LC165H-N-D
LC165H-N-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)
Pile applicable

6.27 €

1 5 jours 106919.5115Gris foncéAAA x 2

9.56 €

3.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

106919.5115Blanc casséAAA x 2

6.46 €

1 6 jours 106919.5115Gris foncéAAA x 3

6.46 €

1 6 jours -6919.5115Blanc casséAAA x 3

4.64 €

1 6 jours -6919.5115Gris foncéNA

7.66 €

2.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

106919.5115Blanc casséNA

7.25 €

1 6 jours 106928115Gris foncé006P × 1

7.25 €

1 6 jours 106928115Blanc cassé006P × 1

6.54 €

1 6 jours -6928115Gris foncéAAA x 2

9.89 €

4.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

106928115Blanc casséAAA x 2

6.54 €

1 6 jours -6928115Gris foncéAAA x 3

9.91 €

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

106928115Blanc casséAAA x 3

6.92 €

1 6 jours 106928115Gris foncéDeux piles AA

6.92 €

1 6 jours 106928115Blanc casséDeux piles AA

5.09 €

1 6 jours 106928115Gris foncéNA

8.20 €

2.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

106928115Blanc casséNA

8.34 €

1 6 jours -7627135Gris foncé006P × 1

8.34 €

1 6 jours -7627135Blanc cassé006P × 1

8.33 €

1 6 jours -7627135Gris foncéAAA x 4

8.33 €

1 6 jours 107627135Blanc casséAAA x 4

11.56 €

3.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

107627135Gris foncéDeux piles AA

11.56 €

3.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

107627135Blanc casséDeux piles AA

8.54 €

1 6 jours 107627135Gris foncéAA x 3

8.54 €

1 6 jours -7627135Blanc casséAA x 3

6.08 €

1 6 jours 107627135Gris foncéNA

9.35 €

3.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

107627135Blanc casséNA

8.79 €

1 6 jours 107635135Gris foncé006P × 1

8.79 €

1 6 jours -7635135Blanc cassé006P × 1

8.79 €

1 6 jours -7635135Gris foncéAAA x 4

8.79 €

1 6 jours 107635135Blanc casséAAA x 4

12.12 €

4.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

107635135Gris foncéDeux piles AA

8.42 €

1 6 jours -7635135Blanc casséDeux piles AA

8.99 €

1 5 jours 107635135Gris foncéAA x 3

12.80 €

4.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

107635135Blanc casséAA x 3

6.55 €

1 6 jours 107635135Gris foncéNA

9.92 €

3.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

107635135Blanc casséNA

10.16 €

1 6 jours 108027165Gris foncéAAA x 4

10.16 €

1 6 jours -8027165Blanc casséAAA x 4

8.25 €

1 6 jours 108027165Gris foncéNA

8.25 €

1 5 jours -8027165Blanc casséNA

19.31 €

6.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

108035165Gris foncéAAA x 4

19.31 €

5.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

108035165Blanc casséAAA x 4

17.06 €

5.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

108035165Gris foncéNA

8.90 €

1 5 jours 108035165Blanc casséNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande Matériau Résine ABS retardatrice de flamme Niveau de protection (IP) NA
Base de montage Aucune base de montage Emplacement d'installation Non spécifié Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60
Auto-extinguible(UL94) V-0

Assistance technique