Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SC17-28-6
Application | Boîte de commande | l(mm) | 170 | H(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
P(mm) | 280 | Matériau | Résine | Niveau de protection (IP) | IP65 |
Base de montage | Aucune base de montage | Spécifications de couleur(Corps) | Gris clair | Spécifications de couleur(Capot supérieur) | Gris clair |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5 – 60 | Auto-extinguible(UL94) | V-0 | Couple de serrage(N▪m) | 0.75 à 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte ABS étanche à l'eau / aux poussières, série SC, le numéro d'article est le suivant: SC17-28-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC17-28-6.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles