Boîte de commande, série CH (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Boîte de commande, série CH
  • En promotion
  • Remise sur volume
Control Box (CH)

[Features]
· The design is sturdy and clean thanks to the use of die-cast aluminum and extruded aluminum.
· The side plate features a powder coating that confers excellent coating strength.
· The panel structure includes both screw clamp and inlay options, either of which can be used as the front.
· Also, machining is easy because of the flat plate.
· Two color specifications are available and can be used depending on the intended application.
· The product can be mounted to any arbitrary position due to the sticky rubber legs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CH4-7-10BBP
CH4-7-10GSP
CH4-10-10BBP
CH4-10-10GSP
CH4-15-10BBP
CH4-15-10GSP
CH4-20-10BBP
CH4-20-10GSP
CH4-25-10BBP
CH4-25-10GSP
CH6-8-14BBP
CH6-8-14GSP
CH6-11-14BBP
CH6-11-14GSP
CH6-16-14BBP
CH6-16-14GSP
CH6-22-14BBP
CH6-22-14GSP
CH6-29-14BBP
CH6-29-14GSP
CH7-9-17BBP
CH7-9-17GSP
CH7-12-17BBP
CH7-12-17GSP
CH7-17-17BBP
CH7-17-17GSP
CH7-25-17BBP
CH7-25-17GSP
CH7-33-17BBP
CH7-33-17GSP
CH8-15-23BBP
CH8-15-23GSP
CH8-25-23BBP
CH8-25-23GSP
CH8-33-23BBP
CH8-33-23GSP
CH8-43-23BBP
CH8-43-23GSP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Panneau)
Spécifications de couleur
(Cadre)
Pieds en caoutchouc

39.81 €

1 5 jours 107036.5100.5NoirNoirB-P41

39.81 €

1 5 jours 107036.5100.5ArgentArgentB-P41

42.72 €

1 6 jours 1010036.5100.5NoirNoirB-P41

42.72 €

1 6 jours 1010036.5100.5ArgentArgentB-P41

48.58 €

1 6 jours 1015036.5100.5NoirNoirB-P42

48.58 €

1 6 jours 1015036.5100.5ArgentArgentB-P42

52.97 €

1 6 jours 1020036.5100.5NoirNoirB-P42

52.97 €

1 6 jours 1020036.5100.5ArgentArgentB-P42

59.03 €

1 6 jours 1025036.5100.5NoirNoirB-P42

59.03 €

1 6 jours 1025036.5100.5ArgentArgentB-P42

47.17 €

1 6 jours 108055140NoirNoirB-P41

47.17 €

1 5 jours -8055140ArgentArgentB-P41

51.56 €

1 5 jours 1011055140NoirNoirB-P42

51.56 €

1 9 jours 1011055140ArgentArgentB-P42

58.05 €

1 6 jours 1016055140NoirNoirB-P42

58.05 €

1 5 jours 1016055140ArgentArgentB-P42

66.29 €

1 6 jours 1022055140NoirNoirB-P42

66.29 €

1 5 jours 1022055140ArgentArgentB-P42

82.80 €

1 6 jours 1029055140NoirNoirB-P42

82.80 €

1 5 jours 1029055140ArgentArgentB-P42

62.87 €

1 6 jours 109065.5168.5NoirNoirB-P43

62.87 €

1 5 jours 109065.5168.5ArgentArgentB-P43

68.85 €

1 6 jours 1012065.5168.5NoirNoirB-P43

68.85 €

1 6 jours 1012065.5168.5ArgentArgentB-P43

77.08 €

1 6 jours 1017065.5168.5NoirNoirB-P43

77.08 €

1 5 jours 1017065.5168.5ArgentArgentB-P43

91.80 €

1 6 jours -25065.5168.5NoirNoirB-P43

91.80 €

1 5 jours 1025065.5168.5ArgentArgentB-P43

109.51 €

1 6 jours 1033065.5168.5NoirNoirB-P43

109.51 €

1 6 jours -33065.5168.5ArgentArgentB-P43

88.16 €

1 6 jours 1015075230NoirNoirB-P43

88.16 €

1 5 jours 1015075230ArgentArgentB-P43

109.54 €

1 5 jours 1025075230NoirNoirB-P43

97.35 €

43.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025075230ArgentArgentB-P43

93.15 €

1 6 jours 1033075230NoirNoirB-P43

93.15 €

1 5 jours 1033075230ArgentArgentB-P43

112.51 €

1 6 jours 1043075230NoirNoirB-P43

112.51 €

1 6 jours 1043075230ArgentArgentB-P43

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande Matériau Mélange Niveau de protection (IP) NA
Base de montage Aucune base de montage

Assistance technique