Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NCS-4416-ADF
Référence pièce
|
---|
NCS-4416-ADF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Bride | Vis pour tuyaux | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 16 | Connexion de câble | 10/5 | 250 | Droit | - | Adaptateur | Forme générale | 44 | Type à âme inversée | 15.0 à 19.0 | 2.0/1.25 | NA | NA | Argent | Courant admissible / section transversale du conducteur filaire, numéros 1, 14 et 15 : 10 A / 2 mm2, autres : 5A / 1.25 mm2 | NCS-4416-PM [fiche droite] | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NCS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Soudé | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +120 |
Traitement de l'enveloppe par placage | Chrome | Couleur de la surface de l'enveloppe (type de couleur) | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond métallique série NCS (fiche / adaptateur / prise), le numéro d'article est le suivant: NCS-4416-ADF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NCS-4416-ADF.
Configurer
Propriétés de base
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Taille d'enveloppe
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Bride
Vis pour tuyaux
Traitement du contact par placage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NCS-142-AD |
NCS-142-P |
NCS-142-R |
NCS-4416-GPM1 |
NCS-4416-GPM1/2 |
NCS-4416-GPM3/4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Bride | Vis pour tuyaux | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.92 € | 1 | 5 jours | Mâle | 2 | Connexion de câble | 5 | 125 | Droit | - | Adaptateur | Forme générale | 14 | Type à âme normale | 5.5-7.0 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NCS-142-P [fiche droite] | - | - | - | - | - | ||
9.26 € | 1 |
Jour même
Stock | Femelle | 2 | Connexion de câble | 5 | 125 | Droit | - | Bouchon | Forme générale | 14 | Type à âme normale | 5.5-7.0 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NCS-142-AD [fiche relais] | NCS-142-R [prise de panneau] | - | - | - | - | ||
5.60 € | 1 | 5 jours | Mâle | 2 | Montage sur panneau | 5 | 125 | Droit | - | Prise | Bride | 14 | Type à âme normale | NA | 0.75 | Forme ronde | NA | Nickel | - | NCS-142-P [fiche droite] | - | - | - | - | - | ||
79.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 16 | Connexion de câble | 10/5 | 250 | Droit | - | Bouchon | Avec filetage de tuyau femelle | 44 | Type à âme inversée | NA | 2.0/1.25 | NA | G1 | Argent | Courant admissible / section transversale du conducteur filaire, numéros 1, 14 et 15 : 10 A / 2 mm2, autres : 5A / 1.25 mm2 | NCS-4416-ADF [fiche relais] | NCS-4416-RF [prise de panneau] | - | - | - | - | |
120.40 € | 1 | 5 jours | Mâle | 16 | Connexion de câble | 10/5 | 250 | Droit | - | Bouchon | Avec filetage de tuyau femelle | 44 | Type à âme inversée | NA | 2.0/1.25 | NA | G1/2 | Argent | Courant admissible / section transversale du conducteur filaire, numéros 1, 14 et 15 : 10 A / 2 mm2, autres : 5A / 1.25 mm2 | NCS-4416-ADF [fiche relais] | NCS-4416-RF [prise de panneau] | - | - | - | - | ||
120.23 € | 1 | 5 jours | Mâle | 16 | Connexion de câble | 10/5 | 250 | Droit | - | Bouchon | Avec filetage de tuyau femelle | 44 | Type à âme inversée | NA | 2.0/1.25 | NA | G3/4 | Argent | Courant admissible / section transversale du conducteur filaire, numéros 1, 14 et 15 : 10 A / 2 mm2, autres : 5A / 1.25 mm2 | NCS-4416-ADF [fiche relais] | NCS-4416-RF [prise de panneau] | - | - | - | - |