Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NET-323-PF
Référence pièce
|
---|
NET-323-PF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Spécifications | Limite de température ambiante pendant une utilisation à la valeur de courant nominale (produits TUV uniquement) (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 3 | Connexion de câble | 30 | Bouchon | Forme générale | 32 | Type à âme normale | 15.0 à 19.5 | 5.5/6.0 | -40 à +100 | NA | À utiliser avec des capuchons NJC-32 | +70 | NET-323-AD(F)M [fiche relais] | NET-323-ADM [fiche relais] | NET-323-RM [prise de panneau] |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NET |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Soudé | Connection direction | Droit |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / TUV / CSA | Vis pour tuyaux | NA |
Traitement de l'enveloppe par placage | Chrome satiné | Traitement du contact par placage | Argent |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Taille d'enveloppe
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Bride
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles