Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NET-243-ADF
Référence pièce
|
---|
NET-243-ADF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Spécifications | Limite de température ambiante pendant une utilisation à la valeur de courant nominale (produits TUV uniquement) (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 3 | Connexion de câble | 20 | Adaptateur | Forme générale | 24 | Type à âme inversée | 11.5 à 14.0 | 3.5 | -40 à +100 | NA | À utiliser avec des capuchons NJC-24 | +70 | NET-243-PM | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NET |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Soudé | Connection direction | Droit |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / TUV / CSA | Vis pour tuyaux | NA |
Traitement de l'enveloppe par placage | Chrome satiné | Traitement du contact par placage | Argent |
Vous vous trouvez sur la page de Série NET, le numéro d'article est le suivant: NET-243-ADF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NET-243-ADF.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Taille d'enveloppe
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Bride
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NET-203-PM |
NET-203-RF |
NET-203-RM |
NET-243-ADM |
NET-243-PF |
NET-243-PM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Spécifications | Limite de température ambiante pendant une utilisation à la valeur de courant nominale (produits TUV uniquement) (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07 € | 1 |
Jour même
Stock | Mâle | 3 | Connexion de câble | 15 | Bouchon | Forme générale | 20 | Type à âme inversée | 10.0 à 12.5 | 2.0 | -25 à +85 | NA | À utiliser avec des capuchons NJC-20 | +80 | NET-203-AD(F) F [fiche relais] | NET-203-ADF [fiche relais] | NET-203-RF [prise de panneau] | ||
23.75 € | 1 |
Jour même
Stock | Femelle | 3 | Montage sur panneau | 15 | Prise | Bride | 20 | Type à âme inversée | NA | 2.0 | -25 à +85 | Rectangulaire | À utiliser avec des capuchons NJC-20 | +80 | NET-203-PM | - | - | ||
21.00 € | 1 |
Jour même
Stock | Mâle | 3 | Montage sur panneau | 15 | Prise | Bride | 20 | Type à âme normale | NA | 2.0 | -25 à +85 | Rectangulaire | À utiliser avec des capuchons NJC-20 | +80 | NET-203-PF [fiche droite] | - | - | ||
22.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 3 | Connexion de câble | 20 | Adaptateur | Forme générale | 24 | Type à âme normale | 11.5 à 14.0 | 3.5 | -40 à +100 | NA | À utiliser avec des capuchons NJC-24 | +70 | NET-243-PF [fiche droite] | - | - | |
20.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 3 | Connexion de câble | 20 | Bouchon | Forme générale | 24 | Type à âme normale | 11.5 à 14.0 | 3.5 | -40 à +100 | NA | À utiliser avec des capuchons NJC-24 | +70 | NET-243-AD(F)M | NET-243-ADM [fiche relais] | NET-243-RM [prise de panneau] | |
19.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 3 | Connexion de câble | 20 | Bouchon | Forme générale | 24 | Type à âme inversée | 11.5 à 14.0 | 3.5 | -40 à +100 | NA | À utiliser avec des capuchons NJC-24 | +70 | NET-243-AD(F) F | NET-243-ADF [fiche relais] | NET-243-RF [prise de panneau] |