Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NR-243-PM
Référence pièce
|
---|
NR-243-PM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Vis pour tuyaux | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.21 € | 1 |
Jour même
Stock | Mâle | 3 | Connexion de câble | 20 | 250 | Soudé | Droit | Bouchon | Forme générale | 24 | Type à âme inversée | 12.6 à 16.5 | 3.5 | -40 à +100 | NA | NA | Argent | - | NR-243-AD(F) F [fiche relais] | NR-243-ADF [fiche relais] | NR-243-GAD(F)F1/2 [prise de panneau] | NR-243-GADF1/2 [fiche relais] | NR-243-RF [prise de panneau] | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NR |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Traitement de l'enveloppe par placage | Chrome satiné |
Vous vous trouvez sur la page de Série NR, le numéro d'article est le suivant: NR-243-PM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NR-243-PM.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Taille d'enveloppe
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Bride
Vis pour tuyaux
Traitement du contact par placage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NR-2010-ADM |
NR-2010-LPF |
NR-2010-PF |
NR-243-RF |
NR-243-RM |
NR-244-AD(F)F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Vis pour tuyaux | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 10 | Connexion de câble | 5 | 250 | Soudé | Droit | Adaptateur | Forme générale | 20 | Type à âme normale | 10.0 à 12.5 | 0.5 | -25 à +85 | NA | NA | Argent | - | NR-2010-GPF1/2 [fiche droite] | NR-2010-LPF [fiche droite] | NR-2010-PF [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 10 | Connexion de câble | 5 | 250 | Soudé | Angle | Fiche à coude en L | En L | 20 | Type à âme normale | 10.0 à 12.5 | 0.5 | -25 à +85 | NA | NA | Argent | - | NR-2010-ADM | NR-2010-AD(F)M | NR-2010-GADM1/2 | NR-2010-GAD(F)M1/2 | NR-2010-RM | - | - | - | - | - | - | |
21.86 € | 1 |
Jour même
Stock | Femelle | 10 | Connexion de câble | 5 | 250 | Soudé | Droit | Bouchon | Forme générale | 20 | Type à âme normale | 10.0 à 12.5 | 0.5 | -25 à +85 | NA | NA | Argent | - | NR-2010-ADM | NR-2010-RM | NR-2010-AD(F)M | NR-2010-GADM1/2 | NR-2010-GAD(F)M1/2 | - | - | - | - | - | - | ||
17.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Femelle | 3 | Montage sur panneau | 20 | 250 | Soudé | Droit | Prise | Bride | 24 | Type à âme inversée | NA | 3.5 | -40 à +100 | Rectangulaire | NA | Argent | - | NR-243-PM [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Mâle | 3 | Montage sur panneau | 20 | 250 | Soudé | Droit | Prise | Bride | 24 | Type à âme normale | NA | 3.5 | -40 à +100 | Rectangulaire | NA | Argent | - | NR-243-GPF1/2 | NR-243-PF [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45.95 € | 1 | 5 jours | Femelle | 4 | Montage sur panneau | 15 | 250 | Soudé | Droit | Adaptateur | Bride | 24 | Type à âme inversée | 12.6 à 16.5 | 2.0 | -40 à +100 | Rectangulaire | NA | Argent | - | NR-244-PM [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |