Série NR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série NR
  • Remise sur volume
An NR Series connector that utilizes a one-touch locking mechanism.

[Features]
·A solid shell made from zinc alloy die casting
· Reliable and easy to operate due to the one-touch locking mechanism.
· Exceptionally smooth coupling action utilizing the 5-key method.
· A/CSA certified product: UL1977
· C22.2 No.182.3.
· Conforms to European safety standards: EN61984/TÜV certified.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NR-2424-AD(F)M

Référence pièce
NR-2424-AD(F)M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Bride Vis pour tuyaux Traitement du contact par placage Spécifications Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6 Partenaire d'accouplement 7 Partenaire d'accouplement 8 Partenaire d'accouplement 9 Partenaire d'accouplement 10 Partenaire d'accouplement 11

44.65 €

1 Disponible 5 jours Mâle24Montage sur panneau3-SoudéDroitAdaptateurBride24Type à âme normale12.6 à 16.50.3-25 à +60RectangulaireNAOr-NR-2424-PF [fiche droite]----------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials M/N/O Séries commençant par M, N, O NR
Protection function (environmentally resistant) N/A Traitement de l'enveloppe par placage Chrome satiné

Vous vous trouvez sur la page de Série NR, le numéro d'article est le suivant: NR-2424-AD(F)M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NR-2424-AD(F)M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NR-2010-ADM
NR-2010-LPF
NR-2010-PF
NR-2424-ADF
NR-2424-ADM
NR-2424-PF
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Bride Vis pour tuyaux Traitement du contact par placage Spécifications Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6 Partenaire d'accouplement 7 Partenaire d'accouplement 8 Partenaire d'accouplement 9 Partenaire d'accouplement 10 Partenaire d'accouplement 11

31.75 €

1 Disponible 5 jours Mâle10Connexion de câble5250SoudéDroitAdaptateurForme générale20Type à âme normale10.0 à 12.50.5-25 à +85NANAArgent-NR-2010-GPF1/2 [fiche droite]NR-2010-LPF [fiche droite]NR-2010-PF [fiche droite]--------

46.92 €

1 Disponible 5 jours Femelle10Connexion de câble5250SoudéAngleFiche à coude en LEn L20Type à âme normale10.0 à 12.50.5-25 à +85NANAArgent-NR-2010-ADMNR-2010-AD(F)MNR-2010-GADM1/2NR-2010-GAD(F)M1/2NR-2010-RM------

21.86 €

1 Jour même

Stock

Femelle10Connexion de câble5250SoudéDroitBouchonForme générale20Type à âme normale10.0 à 12.50.5-25 à +85NANAArgent-NR-2010-ADMNR-2010-RMNR-2010-AD(F)MNR-2010-GADM1/2NR-2010-GAD(F)M1/2------

65.94 €

1 5 jours Femelle24Connexion de câble3-SoudéDroitAdaptateurForme générale24Type à âme inversée12.6 à 16.50.3-25 à +60NANAOr-NR-2424-PM [fiche droite]----------

47.84 €

1 Disponible 5 jours Mâle24Connexion de câble3-SoudéDroitAdaptateurForme générale24Type à âme normale12.6 à 16.50.3-25 à +60NANAOr-NR-2424-GPF1/2 [fiche droite]NR-2424-PF [fiche droite]---------

51.72 €

1 Jour même

Stock

Femelle24Connexion de câble3-SoudéDroitBouchonForme générale24Type à âme normale12.6 à 16.50.3-25 à +60NANAOr-NR-2424-AD(F)MNR-2424-ADM [fiche relais]NR-2424-GAD(F)M1/2 [fiche relais]NR-2424-GADM1/2 [fiche relais]NR-2424-RM [prise de panneau]------

Assistance technique