Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NR-2416-RF
Référence pièce
|
---|
NR-2416-RF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Vis pour tuyaux | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 16 | Montage sur panneau | 5 | 250 | Soudé | Droit | Prise | Bride | 24 | Type à âme inversée | NA | 0.5 | -25 à +85 | Rectangulaire | NA | Argent | - | NR-2416-PM [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NR |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Traitement de l'enveloppe par placage | Chrome satiné |
Vous vous trouvez sur la page de Série NR, le numéro d'article est le suivant: NR-2416-RF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NR-2416-RF.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Taille d'enveloppe
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Bride
Vis pour tuyaux
Traitement du contact par placage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NR-2010-ADM |
NR-2010-LPF |
NR-2010-PF |
NR-2416-RM |
NR-2416CPS-ADM |
NR-2416CPS-PF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Vis pour tuyaux | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 10 | Connexion de câble | 5 | 250 | Soudé | Droit | Adaptateur | Forme générale | 20 | Type à âme normale | 10.0 à 12.5 | 0.5 | -25 à +85 | NA | NA | Argent | - | NR-2010-GPF1/2 [fiche droite] | NR-2010-LPF [fiche droite] | NR-2010-PF [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 10 | Connexion de câble | 5 | 250 | Soudé | Angle | Fiche à coude en L | En L | 20 | Type à âme normale | 10.0 à 12.5 | 0.5 | -25 à +85 | NA | NA | Argent | - | NR-2010-ADM | NR-2010-AD(F)M | NR-2010-GADM1/2 | NR-2010-GAD(F)M1/2 | NR-2010-RM | - | - | - | - | - | - | |
21.86 € | 1 |
Jour même
Stock | Femelle | 10 | Connexion de câble | 5 | 250 | Soudé | Droit | Bouchon | Forme générale | 20 | Type à âme normale | 10.0 à 12.5 | 0.5 | -25 à +85 | NA | NA | Argent | - | NR-2010-ADM | NR-2010-RM | NR-2010-AD(F)M | NR-2010-GADM1/2 | NR-2010-GAD(F)M1/2 | - | - | - | - | - | - | ||
27.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Mâle | 16 | Montage sur panneau | 5 | 250 | Soudé | Droit | Prise | Bride | 24 | Type à âme normale | NA | 0.5 | -25 à +85 | Rectangulaire | NA | Argent | - | NR-2416-GPF1/2 [fiche droite] | NR-2416-PF [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32.03 € | 1 | 5 jours | Mâle | 16 | Connexion de câble | 5 | 250 | Serti | Droit | Adaptateur | Type serti (douille ouverte) | 24 | Type à âme normale | 12.6 à 16.5 | 0.5/0.3 | -25 à +85 | NA | NA | Argent | section transversale du conducteur filaire conforme : diamètre extérieur du revêtement de φ 1.95mm maximum | NR-2416-PF | NR-2416-GPF1/2 | NR-24-RCA· 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21.35 € | 1 | 5 jours | Femelle | 16 | Connexion de câble | 5 | 250 | Serti | Droit | Bouchon | Type serti (douille ouverte) | 24 | Type à âme normale | 12.6 à 16.5 | 0.5/0.3 | -25 à +85 | NA | NA | Argent | section transversale du conducteur filaire conforme : diamètre extérieur du revêtement de φ 1.95mm maximum | NR-2416-ADM | NR-2416-AD(F)M | NR-2416-GADM1/2 | NR-2416-GAD(F)M1/2 | NR-2416-RM | - | - | - | - | - | - |