Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NJW-2416-RF
Référence pièce
|
---|
NJW-2416-RF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Vis pour tuyaux | Angles de changement de position de guide (vus côté connexion de l'insert de broche) | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 | Partenaire d'accouplement 12 | Partenaire d'accouplement 13 | Partenaire d'accouplement 14 | Partenaire d'accouplement 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.95 € | 1 | 5 jours | Femelle | 16 | Montage sur panneau | 5 | 250 | Soudé | - | Prise | Bride | 24 | Type à âme inversée | NA | 0.5 | -25 à +85 | Rectangulaire | NA | Standard | Argent | - | NJW-2416-GPM1/2 [fiche droite] | NJW-2416-PM11 [fiche droite] | NJW-2416-PM13 [fiche droite] | NJW-2416-PM15 [fiche droite] | NJW-2416-PM8 [fiche droite] | NJW-2416-PMK11 [fiche droite] | NJW-2416-PMK13 [fiche droite] | NJW-2416-PMK15 [fiche droite] | NJW-2416-PMK8 [fiche droite] | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NJW |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67 équivalent | Traitement de l'enveloppe par placage | Traitement spécial |
Vous vous trouvez sur la page de Série NJW, le numéro d'article est le suivant: NJW-2416-RF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJW-2416-RF.
Configurer
Propriétés de base
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Taille d'enveloppe
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Bride
Vis pour tuyaux
Angles de changement de position de guide (vus côté connexion de l'insert de broche)
Traitement du contact par placage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NJW-163-ADF7 |
NJW-163-ADF8 |
NJW-163-ADF9 |
NJW-2416-RM |
NJW-242-ADF11 |
NJW-242-ADF13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Vis pour tuyaux | Angles de changement de position de guide (vus côté connexion de l'insert de broche) | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 | Partenaire d'accouplement 12 | Partenaire d'accouplement 13 | Partenaire d'accouplement 14 | Partenaire d'accouplement 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.62 € | 1 | 5 jours | Femelle | 3 | Connexion de câble | 10 | 125 | Soudé | PSE | Adaptateur | Forme générale | 16 | Type à âme inversée | 5.7 à 6.8 | 1.25 | -25 à +85 | NA | NA | Standard | Argent | - | NJW-163-PM7 [fiche droite] | NJW-163-PMK7 [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24.51 € | 1 | 5 jours | Femelle | 3 | Connexion de câble | 10 | 125 | Soudé | PSE | Adaptateur | Forme générale | 16 | Type à âme inversée | 6.9–7.9 | 1.25 | -25 à +85 | NA | NA | Standard | Argent | - | NJW-163-PM8 [fiche droite] | NJW-163-PMK8 [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Femelle | 3 | Connexion de câble | 10 | 125 | Soudé | PSE | Adaptateur | Forme générale | 16 | Type à âme inversée | 8.0 à 9.4 | 1.25 | -25 à +85 | NA | NA | Standard | Argent | - | NJW-163-PM9 [fiche droite] | NJW-163-PMK9 [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 16 | Montage sur panneau | 5 | 250 | Soudé | - | Prise | Bride | 24 | Type à âme normale | NA | 0.5 | -25 à +85 | Rectangulaire | NA | Standard | Argent | - | NJW-2416-GPF1/2 [fiche droite] | NJW-2416-PF11 [fiche droite] | NJW-2416-PF13 [fiche droite] | NJW-2416-PF15 [fiche droite] | NJW-2416-PF8 [fiche droite] | NJW-2416-PFK11 [fiche droite] | NJW-2416-PFK13 [fiche droite] | NJW-2416-PFK15 [fiche droite] | NJW-2416-PFK8 [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | |
39.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 2 | Connexion de câble | 20 | 250 | Soudé | PSE | Adaptateur | Forme générale | 24 | Type à âme inversée | 9.5 à 11.0 | 3.5 | -25 à +85 | NA | NA | Standard | Argent | - | NJW-242-GPM1/2 [fiche droite] | NJW-242-PM11 [fiche droite] | NJW-242-PMK11 [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 2 | Connexion de câble | 20 | 250 | Soudé | PSE | Adaptateur | Forme générale | 24 | Type à âme inversée | 11.1 à 13.0 | 3.5 | -25 à +85 | NA | NA | Standard | Argent | - | NJW-242-GPM1/2 [fiche droite] | NJW-242-PM13 [fiche droite] | NJW-242-PMK13 [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |