Série NJC (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série NJC
  • Remise sur volume
The NJC series achieves smooth connection with a robust die-cast shell and a five-key guide approach.

[Features]
· Robust die-cast shell.
▪ With the help of the guide which uses the 5-key approach, coupling is very smooth.
· The receptacle can also be attached from the back of the panel.
· This product series has been awarded UL CSA standardization certificates UL1977 and C22.2 No.182.3.
· These products meet EU safety standards and are certified to conform to TÜV EN61984.
· Electrical Appliance and Material Safety Law applicable products are included.
· Some products also conform to JIS C 5432.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NJC-163-RF

Référence pièce
NJC-163-RF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Representative Standard Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Bride Angles de changement de position de guide (vus côté connexion de l'insert de broche) Traitement du contact par placage Spécifications Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6 Partenaire d'accouplement 7 Partenaire d'accouplement 8 Partenaire d'accouplement 9 Partenaire d'accouplement 10 Partenaire d'accouplement 11

4.96 €

1 5 jours Femelle3Montage sur panneau10125SoudéPSEPriseBride16Type à âme inverséeNA1.25-25 à +85RectangulaireStandardArgentConforme à JIS C 5432NJC-163-PM----------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials M/N/O Séries commençant par M, N, O NJC
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A Vis pour tuyaux NA
Traitement de l'enveloppe par placage Chrome satiné

Vous vous trouvez sur la page de Série NJC, le numéro d'article est le suivant: NJC-163-RF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJC-163-RF.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NJC-163-ADM
NJC-163-ADMY
NJC-163-PF
NJC-163-RFX
NJC-163-RM
NJC-163-RMX
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Representative Standard Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Bride Angles de changement de position de guide (vus côté connexion de l'insert de broche) Traitement du contact par placage Spécifications Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6 Partenaire d'accouplement 7 Partenaire d'accouplement 8 Partenaire d'accouplement 9 Partenaire d'accouplement 10 Partenaire d'accouplement 11

12.09 €

1 5 jours Mâle3Connexion de câble10125SoudéPSEAdaptateurForme générale16Type à âme normale7.0-8.51.25-25 à +85NAStandardArgentConforme à JIS C 5432NJC-163-PF----------

16.14 €

1 Disponible 5 jours Mâle3Connexion de câble10125SoudéPSEAdaptateurForme générale16Type à âme normale7.0-8.51.25-25 à +85NA60°ArgentConforme à JIS C 5432NJC-163-ADMYNJC-163-PFY [fiche droite]---------

9.43 €

1 5 jours Femelle3Connexion de câble10125SoudéPSEBouchonForme générale16Type à âme normale7.0-8.51.25-25 à +85NAStandardArgentConforme à JIS C 5432NJC-163-AD(F)M [fiche relais]NJC-163-ADM [fiche relais]NJC-163-RM [prise de panneau]--------

8.10 €

1 Disponible 5 jours Femelle3Montage sur panneau10125SoudéPSEPriseBride16Type à âme inverséeNA1.25-25 à +85Rectangulaire30°ArgentConforme à JIS C 5432NJC-163-RFXNJC-163-PMX [fiche droite]---------

4.34 €

1 5 jours Mâle3Montage sur panneau10125SoudéPSEPriseBride16Type à âme normaleNA1.25-25 à +85RectangulaireStandardArgentConforme à JIS C 5432NJC-163-PF----------

7.63 €

1 Disponible 5 jours Mâle3Montage sur panneau10125SoudéPSEPriseBride16Type à âme normaleNA1.25-25 à +85Rectangulaire30°ArgentConforme à JIS C 5432NJC-163-RMXNJC-163-PFX [fiche droite]---------

Assistance technique