Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NRW-2837-PM16
Référence pièce
|
---|
NRW-2837-PM16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Angles de changement de position de guide (vus côté connexion de l'insert de broche) | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.68 € | 1 | 5 jours | Mâle | 37 | Connexion de câble | 3 | - | Soudé | Bouchon | Forme générale | 28 | Type à âme inversée | 14.1 à 16.0 | 0.3 | -25 à +60 | NA | Standard | Or | - | NRW-2837-ADF16 [fiche relais] | NRW-2837-RF [prise de panneau] | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NRW |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67 équivalent | Vis pour tuyaux | NA |
Traitement de l'enveloppe par placage | Non traité |
Vous vous trouvez sur la page de Série NRW, le numéro d'article est le suivant: NRW-2837-PM16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NRW-2837-PM16.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Wire connection method
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Taille d'enveloppe
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Bride
Angles de changement de position de guide (vus côté connexion de l'insert de broche)
Traitement du contact par placage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NRW-2010-ADM10 |
NRW-2010-ADM12 |
NRW-2010-ADM6 |
NRW-2837-PM18 |
NRW-2837-RF |
NRW-2837-RM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Angles de changement de position de guide (vus côté connexion de l'insert de broche) | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 10 | Connexion de câble | 5 | 250 | Soudé | Adaptateur | Forme générale | 20 | Type à âme normale | 8.6 à 10.5 | 0.5 | -25 à +85 | NA | Standard | Argent | - | NRW-2010-PF10 [fiche droite] | - | - | - | - | - | |
31.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 10 | Connexion de câble | 5 | 250 | Soudé | Adaptateur | Forme générale | 20 | Type à âme normale | 10.6 à 12.5 | 0.5 | -25 à +85 | NA | Standard | Argent | - | NRW-2010-PF12 [fiche droite] | - | - | - | - | - | |
35.14 € | 1 | 5 jours | Mâle | 10 | Connexion de câble | 5 | 250 | Soudé | Adaptateur | Forme générale | 20 | Type à âme normale | 5.5 à 6.3 | 0.5 | -25 à +85 | NA | Standard | Argent | - | NRW-2010-PF6 [fiche droite] | - | - | - | - | - | ||
62.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 37 | Connexion de câble | 3 | - | Soudé | Bouchon | Forme générale | 28 | Type à âme inversée | 16.1 à 18.0 | 0.3 | -25 à +60 | NA | Standard | Or | - | NRW-2837-ADF18 [fiche relais] | NRW-2837-RF [prise de panneau] | - | - | - | - | |
59.35 € | 1 | 5 jours | Femelle | 37 | Montage sur panneau | 3 | - | Soudé | Prise | Bride | 28 | Type à âme inversée | NA | 0.3 | -25 à +60 | Rectangulaire | Standard | Or | - | NRW-2837-PM10 [fiche droite] | NRW-2837-PM12 [fiche droite] | NRW-2837-PM14 [fiche droite] | NRW-2837-PM16 [fiche droite] | NRW-2837-PM18 [fiche droite] | - | ||
47.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 37 | Montage sur panneau | 3 | - | Soudé | Prise | Bride | 28 | Type à âme normale | NA | 0.3 | -25 à +60 | Rectangulaire | Standard | Or | - | NRW-2837-PF10 [fiche droite] | NRW-2837-PF12 [fiche droite] | NRW-2837-PF14 [fiche droite] | NRW-2837-PF16 [fiche droite] | NRW-2837-PF18 [fiche droite] | - |