Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NWPC-302-P13
Référence pièce
|
---|
NWPC-302-P13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Bride | Vis pour tuyaux | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.26 € | 1 | 5 jours | Femelle | 2 | Connexion de câble | 15 | 250 | Bouchon | Forme générale | 30 | Type à âme normale | 12.1 à 14.0 | 3.5 | NA | NA | Nickel | - | NWPC-302-AD(F)13 [fiche relais] | NWPC-302-AD13 [fiche relais] | NWPC-302-R [prise de panneau] | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NWPC |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Soudé | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | IPX6 équivalent |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +85 | Traitement de l'enveloppe par placage | Chrome |
Vous vous trouvez sur la page de Série NWPC, le numéro d'article est le suivant: NWPC-302-P13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NWPC-302-P13.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Taille d'enveloppe
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Bride
Vis pour tuyaux
Traitement du contact par placage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NWPC-142-AD6 |
NWPC-142-AD7 |
NWPC-142-P5 |
NWPC-302-P17 |
NWPC-302-P9 |
NWPC-302-PM11 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Bride | Vis pour tuyaux | Traitement du contact par placage | Spécifications | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.13 € | 1 | 5 jours | Mâle | 2 | Connexion de câble | 5 | 125 | Adaptateur | Forme générale | 14 | Type à âme normale | 6.0 à 6.9 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NWPC-142-P6 [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | ||
57.27 € | 1 | 5 jours | Mâle | 2 | Connexion de câble | 5 | 125 | Adaptateur | Forme générale | 14 | Type à âme normale | 7.0-8.0 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NWPC-142-P7 [fiche droite] | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 2 | Connexion de câble | 5 | 125 | Bouchon | Forme générale | 14 | Type à âme normale | 5.0-5.9 | 0.75 | NA | NA | Nickel | - | NWPC-142-AD5 [fiche relais] | NWPC-142-R [prise de panneau] | - | - | - | - | - | - | |
59.17 € | 1 | 8 jours | Femelle | 2 | Connexion de câble | 15 | 250 | Bouchon | Forme générale | 30 | Type à âme normale | 16.5 à 18.0 | 3.5 | NA | NA | Nickel | - | NWPC-302-AD(F)17 [fiche relais] | NWPC-302-AD17 [fiche relais] | NWPC-302-R [prise de panneau] | - | - | - | - | - | ||
59.34 € | 1 | 5 jours | Femelle | 2 | Connexion de câble | 15 | 250 | Bouchon | Forme générale | 30 | Type à âme normale | 8.0 à 10.0 | 3.5 | NA | NA | Nickel | - | NWPC-302-AD(F)9 [fiche relais] | NWPC-302-AD9 [fiche relais] | NWPC-302-R [prise de panneau] | - | - | - | - | - | ||
68.77 € | 1 | 5 jours | Mâle | 2 | Connexion de câble | 15 | 250 | Bouchon | Forme générale | 30 | Type à âme inversée | 10.1 à 12.0 | 2.0 | NA | NA | Nickel | - | NWPC-302-ADF(F)11 [fiche relais] | NWPC-302-ADF11 [fiche relais] | NWPC-302-RF [prise de panneau] | - | - | - | - | - |