Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-178313-2
Référence pièce
|
---|
1-178313-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Tension nominale (V) | Sens de connexion | Caractéristiques | Type | Spécifications | Pas (mm) | À clavette | Placage | Série | Nombre par emballage (Pièce) | Longue durée de vie à l'insertion-extraction (fois) | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Pour PCB | 250 | Droit | 1 lignes / type standard | Embase | NA | 3.81 | X | Or 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Katakana | Katakana | Dynamique |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 15 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / TUV / CSA |
Taille de fil applicable(AWG) | 28/26/24/22/20/18/16/14 | Couleur | Noir | Résistance de contact maximale(mΩ) | 10 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +105 | Remarque | Le courant nominal correspond à une valeur maximale. Ceci varie selon le nombre d'électrodes et la dimension des fils. Pour plus d'informations, voir les "Informations produit", rubrique "Nombre d'électrodes / dimension de fil / courant nominal". |
Vous vous trouvez sur la page de Série D3000, le numéro d'article est le suivant: 1-178313-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-178313-2.
Configurer
Propriétés de base
Nombre par emballage(Pièce)
Broche / contact applicable
Nombre de pôles
Application
Tension nominale(V)
Sens de connexion
Caractéristiques
Type
Spécifications
Pas(mm)
À clavette
Placage
Série
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1-178127-6 |
1-178128-2 |
1-178128-3 |
1-178313-3 |
1-178313-5 |
1-178314-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Tension nominale (V) | Sens de connexion | Caractéristiques | Type | Spécifications | Pas (mm) | À clavette | Placage | Série | Nombre par emballage (Pièce) | Longue durée de vie à l'insertion-extraction (fois) | Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 6 | Connexion de câble | 250 | Droit | 2 lignes / type modulaire standard | Logement | 2 lignes, 6 pôles | 3.81 | XX | NA | D-3100M | - | - | UL94V-0, PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre, PPS (type SMT) et polymère à cristaux liquides (connecteur de moteur), noir | |
0.57 € | 7 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 2 | Connexion de câble | 600 | Droit | Type 1 ligne / type à haute tension | Logement | NA | 5.08 | X | NA | D-3200S | - | - | UL94V-0, PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre, PPS (type SMT) et polymère à cristaux liquides (connecteur de moteur), noir | |
0.69 € | 6 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 3 | Connexion de câble | 600 | Droit | Type 1 ligne / type à haute tension | Logement | NA | 5.08 | X | NA | D-3200S | - | - | UL94V-0, PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre, PPS (type SMT) et polymère à cristaux liquides (connecteur de moteur), noir | |
1.70 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Pour PCB | 250 | Droit | 1 lignes / type standard | Embase | NA | 3.81 | X | Or 0.76μm | D-3100S | - | 500 | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | |
1.52 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Pour PCB | 250 | Droit | 1 lignes / type standard | Embase | NA | 3.81 | X | Étain | D-3100S | - | 100 | Patte, montant : substrat en nickel étamé | |
1.71 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Pour PCB | 250 | Droit | 1 lignes / type standard | Embase | NA | 3.81 | X | Or 0.38μm | D-3100S | - | 500 | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or |