Série D3000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série D3000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Série D3000
  • Série D3000
  • En promotion
  • Remise sur volume

The D-3000 series, compatible with a wide range of dynamic main series sizes.

[Features]
· Terminal construction resistant to tampering: developed by the automobile industry, a recess tab box construction concept (3-point contact) is used that is difficult to pry apart. These tough contacts offer high reliability and stability in a real work environment.
· Three types of plating: Select the type of plating best suited for the job and optimize cost performance. Tin plating is suitable for normal use with a low insertion/extraction frequency; 0.38 μm gold plating for frequent insertion and extractions; and 0.76 μm gold plating is suited for use in an even harsher environment.
· Two types of connection point pressure: Two contact point pressures are available in order to propose a contact environment optimal for the specific type of use. Standard connection point pressure products are for insertion/extraction durability and multiple pin use, and high connection point pressure products are for uses involving strong vibration. These two types can be used separately.
· High current: Maximum 15 A of regular current (with a temperature elevation of less than 30°C) can be used regardless of size.
· Newly developed copper alloy material realized with a reliable 3-point contact construction.
· Lock filling: A clear locking sound and vibration are produced when mating, allowing workers to be sure mating has been successfully completed even in environments with low visibility.
· Keying: A slit in the housing is provided so that improper unions can be prevented by distinguishing X keys from Y keys. If a keying plug is used, further key patterns may be created.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-178127-6

Référence pièce
1-178127-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Nombre de pôles Application Tension nominale
(V)
Sens de connexion Caractéristiques Type Spécifications Pas
(mm)
À clavette Placage Série Nombre par emballage
(Pièce)
Longue durée de vie à l'insertion-extraction
(fois)
Finition

1.12 €

4 Disponible 5 jours 10Femelle6Connexion de câble250Droit2 lignes / type modulaire standardLogement2 lignes, 6 pôles3.81XXNAD-3100M--UL94V-0, PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre, PPS (type SMT) et polymère à cristaux liquides (connecteur de moteur), noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Katakana Katakana Dynamique
Courant nominal(A) 15 Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA
Taille de fil applicable(AWG) 28/26/24/22/20/18/16/14 Couleur Noir Résistance de contact maximale(mΩ) 10
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +105 Remarque Le courant nominal correspond à une valeur maximale. Ceci varie selon le nombre d'électrodes et la dimension des fils. Pour plus d'informations, voir les "Informations produit", rubrique "Nombre d'électrodes / dimension de fil / courant nominal".

Vous vous trouvez sur la page de Série D3000, le numéro d'article est le suivant: 1-178127-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-178127-6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1-177648-3
1-177648-5
1-177648-7
1-178128-2
1-178128-3
1-178128-4
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Nombre de pôles Application Tension nominale
(V)
Sens de connexion Caractéristiques Type Spécifications Pas
(mm)
À clavette Placage Série Nombre par emballage
(Pièce)
Longue durée de vie à l'insertion-extraction
(fois)
Finition

0.76 €

6 Disponible 5 jours 10Mâle3Connexion de câble250Droit1 lignes / type standardLogementNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre, PPS (type SMT) et polymère à cristaux liquides (connecteur de moteur), noir

0.97 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle5Connexion de câble250Droit1 lignes / type standardLogementNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre, PPS (type SMT) et polymère à cristaux liquides (connecteur de moteur), noir

1.16 €

4 Disponible 5 jours 10Mâle8Connexion de câble250Droit1 lignes / type standardLogementNA3.81XNAD-3100S--UL94V-0, PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre, PPS (type SMT) et polymère à cristaux liquides (connecteur de moteur), noir

0.57 €

7 Disponible 5 jours 10Femelle2Connexion de câble600DroitType 1 ligne / type à haute tensionLogementNA5.08XNAD-3200S--UL94V-0, PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre, PPS (type SMT) et polymère à cristaux liquides (connecteur de moteur), noir

0.69 €

6 Disponible 5 jours 10Femelle3Connexion de câble600DroitType 1 ligne / type à haute tensionLogementNA5.08XNAD-3200S--UL94V-0, PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre, PPS (type SMT) et polymère à cristaux liquides (connecteur de moteur), noir

0.75 €

6 Disponible 5 jours 10Femelle4Connexion de câble600DroitType 1 ligne / type à haute tensionLogementNA5.08XNAD-3200S--UL94V-0, PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre, PPS (type SMT) et polymère à cristaux liquides (connecteur de moteur), noir

Assistance technique