Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1-1747276-2 |
1-1747276-4 |
1-1747277-2 |
1-1747414-4 |
1-1747535-3 |
1-1747535-4 |
2-1747276-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Méthode de connexion des fils | Type | À clavette | Placage | Nombre par emballage (Pièce) | Remarque | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 2 | Connexion de câble | Serti | Logement | X | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.16 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | Serti | Logement | X | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
2.34 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 2 | Pour PCB | Soudé | Embase (standard) | X | Or 0.38μm | - | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | |
1.48 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Connexion de câble | Serti | Logement | X | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.36 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Montage sur panneau | Serti | Logement | X | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.51 € | 3 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 4 | Montage sur panneau | Serti | Logement | X | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.17 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 2 | Connexion de câble | Serti | Logement | Y | NA | 1200 | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Katakana | Katakana | Dynamique |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 600 | Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Norme représentative | UL / TUV / CSA | Caractéristiques | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Pas(mm) | 6.35 |
Taille de fil applicable(AWG) | 16/14/12 | Couleur | Noir | Série | D-4200S |
Longue durée de vie à l'insertion-extraction(fois) | 25 | Résistance de contact maximale(mΩ) | 10 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +105 |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre de pôles
Application
Méthode de connexion des fils
Type
À clavette
Placage
Nombre par emballage(Pièce)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles