Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-1827876-4
Référence pièce
|
---|
1-1827876-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Caractéristiques | Type | Pas (mm) | Taille de fil applicable (AWG) | Couleur | À clavette | Placage | Série | Longue durée de vie à l'insertion-extraction (fois) | Résistance de contact maximale (mΩ) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Remarque | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 8 | Pour PCB | 5 | 250 | Soudé | Angle | Type 2 ligne / type à haute tension | Embase | 2.5 | 18 ~ 30 | Noir | X | Or 0.38μm | D-1200D | 50 | 20 | -55 à +105 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | - |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Katakana | Katakana | Dynamique |
---|---|---|---|---|---|
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / TUV / CSA |
Configurer
Propriétés de base
Taille de fil applicable(AWG)
Broche / contact applicable
Nombre de pôles
Application
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Caractéristiques
Type
Pas(mm)
Couleur
À clavette
Placage
Série
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles