Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-1827872-1
Référence pièce
|
---|
1-1827872-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Caractéristiques | Type | Pas (mm) | Taille de fil applicable (AWG) | Couleur | À clavette | Placage | Série | Longue durée de vie à l'insertion-extraction (fois) | Résistance de contact maximale (mΩ) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Remarque | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 22 | Pour PCB | 3 | 125 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase | 2.0 | 22 ~ 30 | Noir | X | Or 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55 à +105 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel (1.27μm), contact supérieur plaqué or (0.38μm), montant étamé (2.0μm) |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Katakana | Katakana | Dynamique |
---|---|---|---|---|---|
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / TUV / CSA |
Vous vous trouvez sur la page de Série D1000, le numéro d'article est le suivant: 1-1827872-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-1827872-1.
Configurer
Propriétés de base
Taille de fil applicable(AWG)
Broche / contact applicable
Nombre de pôles
Application
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Caractéristiques
Type
Pas(mm)
Couleur
À clavette
Placage
Série
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1-1827581-4 |
1-1827583-2 |
1-1827862-0 |
1-1827872-3 |
1-1827872-4 |
1-1827872-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Caractéristiques | Type | Pas (mm) | Taille de fil applicable (AWG) | Couleur | À clavette | Placage | Série | Longue durée de vie à l'insertion-extraction (fois) | Résistance de contact maximale (mΩ) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Remarque | Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Pour PCB | 5 | 250 | Soudé | Droit | Haute tension, type modulaire | Embase | 3.5 | 18 ~ 30 | Noir | X | Or 0.38μm | D-1500T | 50 | 20 | -55 à +105 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel (1.27μm), contact supérieur plaqué or (0.38μm), montant étamé (2.0μm) | |
2.05 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Pour PCB | 5 | 250 | Soudé | Angle | Haute tension, type modulaire | Embase | 3.5 | 18 ~ 30 | Noir | X | Or 0.38μm | D-1500T | 50 | 20 | -55 à +105 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | - | |
1.15 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 | Connexion de câble | 3 | 125 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Logement | 2.0 | 22 ~ 30 | Noir | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55 à +105 | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
4.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 26 | Pour PCB | 3 | 125 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase | 2.0 | 22 ~ 30 | Noir | X | Or 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55 à +105 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel (1.27μm), contact supérieur plaqué or (0.38μm), montant étamé (2.0μm) | |
4.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 28 | Pour PCB | 3 | 125 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase | 2.0 | 22 ~ 30 | Noir | X | Or 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55 à +105 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel (1.27μm), contact supérieur plaqué or (0.38μm), montant étamé (2.0μm) | |
3.96 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 30 | Pour PCB | 3 | 125 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase | 2.0 | 22 ~ 30 | Noir | X | Or 0.38μm | D-1100D | 50 | 20 | -55 à +105 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel (1.27μm), contact supérieur plaqué or (0.38μm), montant étamé (2.0μm) |