Série D1000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série D1000
  • Remise sur volume
The D-1000 Series are the smallest connectors within the Dynamic Series range.

[Features]
[Supports a wide range of wires]
· This connector offers an extensive range of wiring, and supports 30–18 AWG. The outer diameter of the wire coating is large at ⌀ 2.2 mm (when using the D-1200/D-1500 Series), which can also be used as standard on-board.
[Crimp tool with interchangeable dies]
· The die on this standard tool is interchangeable. This a single-handle system gives the die purchase for each range, which makes it possible to reduce lead time and minimize implementation costs.
[A full Series lineup]
· The 2.0-mm pitch D-1100 and 2.5-mm pitch D-1200 Series are available for selection depending on the wire sizes and the voltages that are used. The lineup includes a number of electrodes up to a maximum of 40 P.
· The D-1500 Series lineup features 3.5-mm pitch products that are optimally suited for applications, such as bundling signal wires and branching power supplies.
· The Series lineup includes different color versions in addition to the previous standard black color.
· In addition to positively promoting the use of multiple electrodes of the same number, it also contributes to a reducing the amount of time required to assemble connectors.
· The lineup includes more affordable tin plated products, as part of the terminal plating specifications, in addition to conventional products with standard gold plating.
· Contact options support an extensive range of uses based on application, quality, and cost considerations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-1827862-0

Référence pièce
1-1827862-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Nombre de pôles Application Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Méthode de connexion des fils Sens de connexion Caractéristiques Type Pas
(mm)
Taille de fil applicable
(AWG)
Couleur À clavette Placage Série Longue durée de vie à l'insertion-extraction
(fois)
Résistance de contact maximale
(mΩ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Remarque Finition

1.15 €

4 Disponible 5 jours 10Femelle20Connexion de câble3125SertiDroit2 lignes / type standardLogement2.022 ~ 30NoirXNAD-1100D-20-55 à +105UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Katakana Katakana Dynamique
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA

Vous vous trouvez sur la page de Série D1000, le numéro d'article est le suivant: 1-1827862-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-1827862-0.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1-1827581-3
1-1827581-4
1-1827583-2
1-1827862-5
1-1827863-0
1-1827863-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Nombre de pôles Application Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Méthode de connexion des fils Sens de connexion Caractéristiques Type Pas
(mm)
Taille de fil applicable
(AWG)
Couleur À clavette Placage Série Longue durée de vie à l'insertion-extraction
(fois)
Résistance de contact maximale
(mΩ)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Remarque Finition

3.02 €

3 Disponible 5 jours 10Mâle9Pour PCB5250SoudéDroitHaute tension, type modulaireEmbase3.518 ~ 30NoirXOr 0.38μmD-1500T5020-55 à +105Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivrePatte, montant : substrat en nickel (1.27μm), contact supérieur plaqué or (0.38μm), montant étamé (2.0μm)

3.13 €

2 Disponible 5 jours 10Mâle12Pour PCB5250SoudéDroitHaute tension, type modulaireEmbase3.518 ~ 30NoirXOr 0.38μmD-1500T5020-55 à +105Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivrePatte, montant : substrat en nickel (1.27μm), contact supérieur plaqué or (0.38μm), montant étamé (2.0μm)

2.05 €

3 Disponible 5 jours 10Mâle6Pour PCB5250SoudéAngleHaute tension, type modulaireEmbase3.518 ~ 30NoirXOr 0.38μmD-1500T5020-55 à +105Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre-

1.13 €

4 Disponible 5 jours 10Femelle10Connexion de câble3125SertiDroit2 lignes / type standardLogement2.022 ~ 30NoirXNAD-1100D-20-55 à +105UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre-

2.52 €

5 Disponible Jour même

Stock

10Femelle40Connexion de câble3125SertiDroit2 lignes / type standardLogement2.022 ~ 30NoirXNAD-1100D-20-55 à +105UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre-

1.09 €

4 Disponible 5 jours 10Femelle22Connexion de câble3125SertiDroit2 lignes / type standardLogement2.022 ~ 30NoirXNAD-1100D-20-55 à +105UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre-

Assistance technique