Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2-1318118-6
Référence pièce
|
---|
2-1318118-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Courant nominal (A) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Caractéristiques | Type | Taille de fil applicable (AWG) | À clavette | Placage | Série | Remarque | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 12 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Katakana | Katakana | Dynamique |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 250 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / TUV / CSA |
Spécifications | NA | Pas(mm) | 2.5 | Couleur | Noir |
Longue durée de vie à l'insertion-extraction(fois) | 500 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +105 | Résistance de contact totale(mΩ) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Série D2000, le numéro d'article est le suivant: 2-1318118-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2-1318118-6.
Configurer
Propriétés de base
Taille de fil applicable(AWG)
Broche / contact applicable
Nombre de pôles
Application
Courant nominal(A)
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Caractéristiques
Type
À clavette
Placage
Série
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1-1318114-9 |
1-1318115-3 |
1-1318115-4 |
2-1318118-9 |
2-1318119-3 |
2-1318119-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Courant nominal (A) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Caractéristiques | Type | Taille de fil applicable (AWG) | À clavette | Placage | Série | Remarque | Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 3 | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Montage sur panneau | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | ||
1.07 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.10 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 8 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.41 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
0.99 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 6 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.09 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 8 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - |