Capuchon série NCS

Capuchon série NCS
  • En promotion
  • Remise sur volume
A cap for use with the NCS Series.

[Features]
· Insulation resistance: ≥ 2000 MΩ when measured at a specified voltage between the nearest conductors.
· Voltage resistance: No electrical short-circuit failure occurs even if the specified voltage is applied between the nearest conductors for one minute.
· Contact resistance: ≤ 3 MΩ when a pair of contacts are joined to a regular length.
·

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCS-14-PCA
NCS-14-RCA
NCS-16-PCA
NCS-16-RCA
NCS-25-PCA
NCS-25-RCA
NCS-30-PCA
NCS-30-RCA
NCS-40-PCA
NCS-40-RCA
NCS-44-PCA
NCS-44-RCA
NCS-50-PCA
NCS-50-RCA
NCS-54-PCA
NCS-54-RCA
NCS-60-PCA
NCS-60-RCA
NCS-64-PCA
NCS-64-RCA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille d'enveloppe
(φ)
Formes de connecteur prises en charge Longueur de chaîne / corde
(mm)

7.75 €

1 5 jours 14Bouchon150

4.56 €

1 5 jours 14Adaptateur de prise150

10.78 €

1 5 jours 16Bouchon150

5.32 €

1 5 jours 16Adaptateur de prise150

12.70 €

1 5 jours 25Bouchon150

7.25 €

1 5 jours 25Adaptateur de prise150

14.36 €

1 5 jours 30Bouchon150

8.08 €

1 5 jours 30Adaptateur de prise150

17.52 €

1 5 jours 40Bouchon150

8.19 €

1 5 jours 40Adaptateur de prise150

27.81 €

1 Disponible 5 jours 44Bouchon150

11.58 €

4.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

44Adaptateur de prise150

43.03 €

1 5 jours 50Bouchon220

18.91 €

1 5 jours 50Adaptateur de prise220

40.12 €

1 Disponible 5 jours 54Bouchon220

35.23 €

1 5 jours 54Adaptateur de prise220

41.46 €

1 Disponible 5 jours 60Bouchon220

23.58 €

1 5 jours 60Adaptateur de prise220

53.97 €

1 Disponible 5 jours 64Bouchon220

44.24 €

1 Disponible 5 jours 64Adaptateur de prise220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série applicable NCS Spécifications / fonctions Aucune couleur de traitement de surface

Assistance technique