Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NEW-284-RF
Référence pièce
|
---|
NEW-284-RF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Bride | Limite de température ambiante pendant une utilisation à la valeur de courant nominale (produits TUV uniquement) (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 4 | Montage sur panneau | 20 | Prise | Bride | 28 | Type à âme inversée | NA | #12 | Rectangulaire | +67 | NEW-284-PM10 | NEW-284-PM12 [fiche droite] | NEW-284-PM14 [fiche droite] | NEW-284-PM16 [fiche droite] | NEW-284-PM18 [fiche droite] |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NEW |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Soudé | Connection direction | Droit |
Representative Standard | UL / TUV / CSA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 | Vis pour tuyaux | NA |
Traitement de l'enveloppe par placage | Non traité | Traitement du contact par placage | Argent |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Taille d'enveloppe
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Bride
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles