Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NEW-203-PF8
Référence pièce
|
---|
NEW-203-PF8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Bride | Limite de température ambiante pendant une utilisation à la valeur de courant nominale (produits TUV uniquement) (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.17 € | 1 | 5 jours | Femelle | 3 | Connexion de câble | 15 | Bouchon | Forme générale | 20 | Type à âme normale | 7.0-8.5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-ADM8 | NEW-203-RM [prise de panneau] | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NEW |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Soudé | Connection direction | Droit |
Representative Standard | UL / TUV / CSA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 | Vis pour tuyaux | NA |
Traitement de l'enveloppe par placage | Non traité | Traitement du contact par placage | Argent |
Vous vous trouvez sur la page de Série NEW, le numéro d'article est le suivant: NEW-203-PF8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NEW-203-PF8.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Taille d'enveloppe
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Bride
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NEW-203-ADM8 |
NEW-203-PF12 |
NEW-203-PM10 |
NEW-203-PM8 |
NEW-203-RF |
NEW-203-RM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Taille d'enveloppe | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Bride | Limite de température ambiante pendant une utilisation à la valeur de courant nominale (produits TUV uniquement) (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.27 € | 1 | 5 jours | Mâle | 3 | Connexion de câble | 15 | Adaptateur | Forme générale | 20 | Type à âme normale | 7.0-8.5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-PF8 [fiche droite] | - | - | - | - | ||
31.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 3 | Connexion de câble | 15 | Bouchon | Forme générale | 20 | Type à âme normale | 10.6 à 12.5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-ADM12 | NEW-203-RM [prise de panneau] | - | - | - | |
27.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 3 | Connexion de câble | 15 | Bouchon | Forme générale | 20 | Type à âme inversée | 8.6 à 10.5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-ADF10 | NEW-203-RF [prise de panneau] | - | - | - | |
25.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 3 | Connexion de câble | 15 | Bouchon | Forme générale | 20 | Type à âme inversée | 7.0-8.5 | #14 | NA | +80 | NEW-203-ADF8 | NEW-203-RF [prise de panneau] | - | - | - | |
23.30 € | 1 | 5 jours | Femelle | 3 | Montage sur panneau | 15 | Prise | Bride | 20 | Type à âme inversée | NA | #14 | Rectangulaire | +80 | NEW-203-PM10 | NEW-203-PM12 [fiche droite] | NEW-203-PM8 [fiche droite] | - | - | ||
19.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 3 | Montage sur panneau | 15 | Prise | Bride | 20 | Type à âme normale | NA | #14 | Rectangulaire | +80 | NEW-203-PF10 | NEW-203-PF12 [fiche droite] | NEW-203-PF8 [fiche droite] | - | - |