Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NAW-207-PF10
Référence pièce
|
---|
NAW-207-PF10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Traitement du contact par placage | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 7 | Connexion de câble | 10 | 250 | Bouchon | Forme générale | Type à âme normale | 8.6 à 10.5 | 1.25 | -25 à +85 | NA | Argent | NAW-207-AD(F)M10 | NAW-207-AD(F)MK10 [fiche relais] | NAW-207-ADM10 [fiche relais] | NAW-207-ADMK10 [fiche relais] | NAW-207-GAD(F)M1/2 [fiche relais] | NAW-207-GADM1/2 [fiche relais] | NAW-207-RM [prise de panneau] | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NAW |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Soudé | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67 équivalent |
Taille d'enveloppe | 20 | Vis pour tuyaux | NA | Traitement de l'enveloppe par placage | Traitement spécial |
Vous vous trouvez sur la page de Série NAW, le numéro d'article est le suivant: NAW-207-PF10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NAW-207-PF10.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Bride
Traitement du contact par placage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NAW-2010-RM |
NAW-2012-PM10 |
NAW-2012-PM12 |
NAW-207-PF12 |
NAW-207-PF8 |
NAW-207-PM10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Bride | Traitement du contact par placage | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 10 | Montage sur panneau | 5 | 250 | Prise | Bride | Type à âme normale | NA | 0.5 | -25 à +85 | Rectangulaire | Argent | NAW-2010-GPF1/2 [fiche droite] | NAW-2010-PF10 [fiche droite] | NAW-2010-PF12 [fiche droite] | NAW-2010-PF6 [fiche droite] | NAW-2010-PF8 [fiche droite] | NAW-2010-PFK10 [fiche droite] | NAW-2010-PFK12 [fiche droite] | NAW-2010-PFK6 [fiche droite] | NAW-2010-PFK8 [fiche droite] | |
33.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 12 | Connexion de câble | 5 | 250 | Bouchon | Forme générale | Type à âme inversée | 8.6 à 10.5 | 0.5 | -25 à +85 | NA | Argent | NAW-2012-AD(F)F10 | NAW-2012-AD(F)FK10 [fiche relais] | NAW-2012-ADF10 [fiche relais] | NAW-2012-ADFK10 [fiche relais] | NAW-2012-GAD(F)F1/2 [fiche relais] | NAW-2012-GADF1/2 [fiche relais] | NAW-2012-RF [prise de panneau] | - | - | |
27.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 12 | Connexion de câble | 5 | 250 | Bouchon | Forme générale | Type à âme inversée | 10.6 à 12.5 | 0.5 | -25 à +85 | NA | Argent | NAW-2012-AD(F)F12 [fiche relais] | NAW-2012-AD(F)FK12 [fiche relais] | NAW-2012-ADF12 [fiche relais] | NAW-2012-ADFK12 [fiche relais] | NAW-2012-GAD(F)F1/2 [fiche relais] | NAW-2012-GADF1/2 [fiche relais] | NAW-2012-RF [prise de panneau] | - | - | |
35.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 7 | Connexion de câble | 10 | 250 | Bouchon | Forme générale | Type à âme normale | 10.6 à 12.5 | 1.25 | -25 à +85 | NA | Argent | NAW-207-AD(F)M12 [fiche relais] | NAW-207-AD(F)MK12 [fiche relais] | NAW-207-ADM12 [fiche relais] | NAW-207-ADMK12 [fiche relais] | NAW-207-GAD(F)M1/2 [fiche relais] | NAW-207-GADM1/2 [fiche relais] | NAW-207-RM [prise de panneau] | - | - | |
34.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 7 | Connexion de câble | 10 | 250 | Bouchon | Forme générale | Type à âme normale | 7.0-8.5 | 1.25 | -25 à +85 | NA | Argent | NAW-207-AD(F)M8 | NAW-207-AD(F)MK8 [fiche relais] | NAW-207-ADM8 [fiche relais] | NAW-207-ADMK8 [fiche relais] | NAW-207-GAD(F)M1/2 [fiche relais] | NAW-207-GADM1/2 [fiche relais] | NAW-207-RM [prise de panneau] | - | - | |
27.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 7 | Connexion de câble | 10 | 250 | Bouchon | Forme générale | Type à âme inversée | 8.6 à 10.5 | 1.25 | -25 à +85 | NA | Argent | NAW-207-AD(F)F10 | NAW-207-AD(F)FK10 [fiche relais] | NAW-207-ADF10 [fiche relais] | NAW-207-ADFK10 [fiche relais] | NAW-207-GAD(F)F1/2 [fiche relais] | NAW-207-GADF1/2 [fiche relais] | NAW-207-RF [prise de panneau] | - | - |