Série NAW (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série NAW
  • Remise sur volume


[Features]
· The NAW series features waterproof metal connectors with one-touch locking mechanisms for use outdoors.
· The simple locking mechanism maintains stable performance.
· Locking and unlocking operations are easy to perform.
· Use of special surface processing makes this different from conventional surface processing and methods.
▪ IP-67 Equivalent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NAW-2012-RF

Référence pièce
NAW-2012-RF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Bride Traitement du contact par placage Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6 Partenaire d'accouplement 7 Partenaire d'accouplement 8 Partenaire d'accouplement 9

27.68 €

1 Disponible 5 jours Femelle12Montage sur panneau5250PriseBrideType à âme inverséeNA0.5-25 à +85RectangulaireArgentNAW-2012-PM6NAW-2012-PMK6 [fiche droite]NAW-2012-GPM1/2 [fiche droite]------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials M/N/O Séries commençant par M, N, O NAW
Wire connection method Soudé Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IP67 équivalent
Taille d'enveloppe 20 Vis pour tuyaux NA Traitement de l'enveloppe par placage Traitement spécial

Vous vous trouvez sur la page de Série NAW, le numéro d'article est le suivant: NAW-2012-RF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NAW-2012-RF.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NAW-2010-RM
NAW-2012-PM10
NAW-2012-PM12
NAW-2012-RM
NAW-2014-ADF12
NAW-2014-PM12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Bride Traitement du contact par placage Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6 Partenaire d'accouplement 7 Partenaire d'accouplement 8 Partenaire d'accouplement 9

21.79 €

1 Disponible 5 jours Mâle10Montage sur panneau5250PriseBrideType à âme normaleNA0.5-25 à +85RectangulaireArgentNAW-2010-GPF1/2 [fiche droite]NAW-2010-PF10 [fiche droite]NAW-2010-PF12 [fiche droite]NAW-2010-PF6 [fiche droite]NAW-2010-PF8 [fiche droite]NAW-2010-PFK10 [fiche droite]NAW-2010-PFK12 [fiche droite]NAW-2010-PFK6 [fiche droite]NAW-2010-PFK8 [fiche droite]

33.24 €

1 Disponible 5 jours Mâle12Connexion de câble5250BouchonForme généraleType à âme inversée8.6 à 10.50.5-25 à +85NAArgentNAW-2012-AD(F)F10NAW-2012-AD(F)FK10 [fiche relais]NAW-2012-ADF10 [fiche relais]NAW-2012-ADFK10 [fiche relais]NAW-2012-GAD(F)F1/2 [fiche relais]NAW-2012-GADF1/2 [fiche relais]NAW-2012-RF [prise de panneau]--

27.86 €

1 Disponible 5 jours Mâle12Connexion de câble5250BouchonForme généraleType à âme inversée10.6 à 12.50.5-25 à +85NAArgentNAW-2012-AD(F)F12 [fiche relais]NAW-2012-AD(F)FK12 [fiche relais]NAW-2012-ADF12 [fiche relais]NAW-2012-ADFK12 [fiche relais]NAW-2012-GAD(F)F1/2 [fiche relais]NAW-2012-GADF1/2 [fiche relais]NAW-2012-RF [prise de panneau]--

21.72 €

1 Disponible 5 jours Mâle12Montage sur panneau5250PriseBrideType à âme normaleNA0.5-25 à +85RectangulaireArgentNAW-2012-GPF1/2 [fiche droite]NAW-2012-PF10 [fiche droite]NAW-2012-PF12 [fiche droite]NAW-2012-PF6 [fiche droite]NAW-2012-PF8 [fiche droite]NAW-2012-PFK10 [fiche droite]NAW-2012-PFK12 [fiche droite]NAW-2012-PFK6 [fiche droite]NAW-2012-PFK8 [fiche droite]

60.99 €

1 5 jours Femelle14Connexion de câble3-AdaptateurForme généraleType à âme inversée10.6 à 12.50.3-25 à +60NAOrNAW-2014-PM12NAW-2014-PMK12 [fiche droite]NAW-2014-GPM1/2 [fiche droite]------

32.35 €

1 5 jours Mâle14Connexion de câble3-BouchonForme généraleType à âme inversée10.6 à 12.50.3-25 à +60NAOrNAW-2014-AD(F)F12NAW-2014-AD(F)FK12 [fiche relais]NAW-2014-ADF12 [fiche relais]NAW-2014-ADFK12 [fiche relais]NAW-2014-GAD(F)F1/2 [fiche relais]NAW-2014-GADF1/2 [fiche relais]NAW-2014-RF [prise de panneau]--

Assistance technique