Convertisseur d'interface Ethernet⇔Entrée / sortie numérique

Convertisseur d'interface Ethernet⇔Entrée / sortie numérique
It is an interface converter which can be used for a wide variety of protocols.

[Features]
· Equipped with 8 digital input channels.
· Can be used for non-voltage contact output and voltage contact output.
· Possible to monitor the output from each sensor.
· There is a diverse array of event functions that can be inputted.
· By relaying the output of 8 digital channels, DC24V, AC100V loading weight is also possible.
· Can be used to control revolving lights.
· Possible for terminal blocks to have all their wiring to blocks with one-touch for screwless types (crimping tools are not necessary) SNMP for (simple network management protocol) SNMP based manager supervision and maneuvering becomes possible.
· A trap transmission setting is possible for each input.
· Not dependent on remote shell command OS RSH it can easily control externally connected equipment with commands.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PHN-D88

Référence pièce
PHN-D88
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

896.03 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de communication avant conversion Ethernet Méthode de communication après conversion Entrée / sortie numérique Distance d'extension(m) 1.95
Dimension verticale(mm) 185 Largeur de la dimension(mm) 116 Dimension de profondeur(mm) 42
Nombre de contacts Entrée / sortie numérique : 8 points Borne Bornier compatible sans vis Caractéristiques Prise en charge SNMP / Commandes Shell distantes
Remarque Adaptateur CA inclus : TAS2800-Y-2-JSK (produit conforme RoHS)

Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur d'interface Ethernet⇔Entrée / sortie numérique, le numéro d'article est le suivant: PHN-D88.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHN-D88.

Assistance technique