Référence fabricant: RF250-HSW
Marque: HELLERMANN TYTON
Prix: 38.84 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RF250-HSW
Référence pièce
|
---|
RF250-HSW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Band Diameter(mm) | 2.5 à 72 | Longueur totale L(mm) | 250 | Largeur A(mm) | 7.4 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Color | Noir | Qualité | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur |
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 | Special Function/Application | Type réutilisable | Standard | Produit certifié conforme à la norme UL |
Nombre par emballage(Livre) | 100 | Résistance à la traction de la boucle(N) | 222.3 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | 110 |
Vous vous trouvez sur la page de Attache Insulok réutilisable, résistant à la chaleur et aux intempéries, le numéro d'article est le suivant: RF250-HSW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RF250-HSW.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles