Tube en spirale 12, type en nylon, qualité étanche

Tube en spirale 12, type en nylon, qualité étanche
  • Remise sur volume
[Features]
· Various types of wire wear and damage prevention and binding.
· Nylon spiral 12 offers excellent chemical resistance, weather resistance, low temperature tolerance, and oil resistance.
· As resistance to calcium chloride is strong, please use for outdoor environments especially where contact with anti-freeze products is possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS-13N12-W

Référence pièce
TS-13N12-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

255.33 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Qualité de résistance aux intempéries / utilisation en intérieur et en extérieur Diamètre intérieur(mm) 11.8 Diamètre extérieur(mm) 13.8
Épaisseur(mm) 1.0 Longueur 50m / pièce Couleur Noir
Matériau Nylon 12

Vous vous trouvez sur la page de Tube en spirale 12, type en nylon, qualité étanche, le numéro d'article est le suivant: TS-13N12-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS-13N12-W.

Assistance technique