Référence fabricant: T18ROS-HSB
Marque: HELLERMANN TYTON
Prix: 14.68 €
Délai de livraison: Jour même
Band Diameter: 1.6 à 20 mm
Longueur totale L: 100 mm
Largeur A: 2.5 mm
Résistance à la traction de la boucle: 80 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T18ROS-HSB
Référence pièce
|
---|
T18ROS-HSB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Résistance à la traction de la boucle (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.68 € 4.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.6 à 20 | 100 | 2.5 | 80 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Noir | Qualité | Résistant à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 | Nombre par emballage(Livre) | 100 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | 105 |
Vous vous trouvez sur la page de Attache Insulok à cannelure externe, le numéro d'article est le suivant: T18ROS-HSB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T18ROS-HSB.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Résistance à la traction de la boucle(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T30ROS-HSB |
T50LOS-HSB |
T50MOS-HSB |
T50ROS-HSB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Résistance à la traction de la boucle (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 1.6 à 35 | 145 | 3.4 | 135 | |
37.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 1.6 à 110 | 384 | 4.6 | 225 | |
28.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 1.6 à 66 | 245 | 4.6 | 225 | |
25.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 à 50 | 200 | 4.6 | 225 |