Référence fabricant: SBT50-M6
Marque: HELLERMANN TYTON
Prix: 26.12 €
Délai de livraison: 5 jours
Band Diameter: 5–35 mm
Longueur totale L: 180 mm
Largeur A: 6 mm
Nombre par emballage: 50 Livre
Résistance à la traction de la boucle: 222.3 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SBT50-M6
Référence pièce
|
---|
SBT50-M6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Nombre par emballage (Livre) | Résistance à la traction de la boucle (N) | ∅ du trou de montage (mm) | Sélection d'attache Insulok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5–35 | 180 | 6 | 50 | 222.3 | 5–35 | M6 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Noir | Qualité | Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 110 |
Vous vous trouvez sur la page de Attache à goujon à filetage latéral Insulok, type serrage à vis, résistant à la chaleur / aux intempéries, le numéro d'article est le suivant: SBT50-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBT50-M6.
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Nombre par emballage(Livre)
Résistance à la traction de la boucle(N)
∅ du trou de montage(mm)
Sélection d'attache Insulok
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SBT120-M8 |
SBT50-M8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Nombre par emballage (Livre) | Résistance à la traction de la boucle (N) | ∅ du trou de montage (mm) | Sélection d'attache Insulok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.24 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5–60 | 300 | 13 | 25 | 533.4 | 5–60 | M8 | ||
25.26 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5–35 | 180 | 6 | 50 | 222.3 | 5–35 | M8 |